(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -

Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -
  • Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -
  • Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -
  • Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -
  • Placas deslizantes delgadas sin aceite - tipo aleación de cobre de 5 mm -
  • Descuento por volumen

· Escribe: Placa de aleación de cobre
· Grosor (mm): 5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UTW28-50
UTW28-75
UTW28-100
UTW28-150
UTW38-50
UTW38-75
UTW38-100
UTW38-150
UTW48-75
UTW48-100
UTW48-125
UTW48-150
UTW75-75
UTW75-100
UTW75-125
UTW75-150
UTW100-100
UTW100-125
UTW100-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de agujeros de montaje W (ancho)
(mm)
L (longitud en la dirección más larga)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros2850
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros2875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros28100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103 agujeros28150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros3850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros3875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros38100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103 agujeros38150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros4875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros48100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros48125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

103 agujeros48150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 agujeros7575
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros75100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 agujeros75125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 agujeros75150
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

104 agujeros100100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106 agujeros100150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Placa de aleación de cobre Espesor(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm