(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm -

Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm -
  • Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm -
  • Placas deslizantes sin aceite - tipo aleación de cobre de 10 mm -
  • En oferta hasta 20/09/24
  • Descuento por volumen

· Escribe: Placa de aleación de cobre
· Grosor (mm): 10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STW28-75
STW28-100
STW28-125
STW28-150
STW38-75
STW38-100
STW38-125
STW38-150
STW48-75
STW48-100
STW48-125
STW48-150
STW48-200
STW58-75
STW58-100
STW58-150
STW75-75
STW75-100
STW75-125
STW75-150
STW75-200
STW100-100
STW100-125
STW100-150
STW100-200
STW100-250
STW125-150
STW125-200
STW125-250
STW150-150
STW150-200
STWT100-100
STWT100-125
STWT100-150
STWT100-200
STWT100-250
STWT125-150
STWT125-200
STWT125-250
STWT150-150
STWT150-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de agujeros de montaje W (ancho)
(mm)
L (longitud en la dirección más larga)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros2875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros28100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros28125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros28150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros3875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros38100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros38125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros38150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros4875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros48100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros48125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros48150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros48200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros5875
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros58100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros58150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros7575
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros75100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros75125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros75150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros75200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 agujeros100250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros125150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros125200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104 agujeros125250
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

104 agujeros150150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104 agujeros150200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros100100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros100125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102 agujeros100150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros100250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros125150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros125200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros125250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros150150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 agujeros150200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Placa de aleación de cobre Espesor(mm) 10

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm