(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes de guía simples para juegos de troqueles -Tipo sin aceite de aleación de cobre-

Bujes de guía simples para juegos de troqueles -Tipo sin aceite de aleación de cobre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Conjunto/artículo único/accesorio: Sólo casquillo
· Tipo de rigidez: guía simple
· Tipo de buje: Aleación de cobre sin aceite
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite

  • PLAIN
  • OIL-FREE

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LFBZ20-50
LFBZ22-50
LFBZ22-60
LFBZ25-60
LFBZ25-80
LFBZ28-60
LFBZ28-80
LFBZ32-80
LFBZ32-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d (diámetro interno del buje)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2260
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conjunto / artículo único / accesorio Solo buje Tipo de rigidez Guía simple Tipo de buje Aleación de cobre sin aceite
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm