(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes de guía simples para juegos de troqueles -Tipo de adhesivo Devcon-

Bujes de guía simples para juegos de troqueles -Tipo de adhesivo Devcon-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Conjunto/artículo único/accesorio: Sólo casquillo
· Tipo de rigidez: guía simple
· Tipo de buje: guía simple
· Método de montaje del buje: adhesivo devcon

  • PLAIN
  • OIL

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDB20-50
MDB20-LC[25-49/1]
MDB22-50
MDB22-60
MDB22-LC[1,​51,​59]
MDB22-LC[25-49/1]
MDB25-60
MDB25-80
MDB25-LC[30-59/1]
MDB25-LC[61-79/1]
MDB28-60
MDB28-80
MDB28-LC[30-59/1]
MDB28-LC[61-79/1]
MDB32-80
MDB32-100
MDB32-LC[40-79/1]
MDB32-LC[81-99/1]
MDB38-80
MDB38-100
MDB38-LC[40-79/1]
MDB38-LC[81-99/1]
MDB45-100
MDB45-120
MDB45-LC[50-99/1]
MDB45-LC[101-119/1]
MDB50-100
MDB50-120
MDB50-LC[50-99/1]
MDB50-LC[101-119/1]
MDB60-100
MDB60-120
MDB60-LC[50-99/1]
MDB60-LC[101-119/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno del buje)
(mm)
L (longitud)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020-25 ~ 49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102250-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102260-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022-1 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022-25 ~ 49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102580-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-30 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025-61 ~ 79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102880-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-30 ~ 59
1 Pieza(s)

8 Días o más

1028-61 ~ 79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103280-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-40 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032-81 ~ 99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103880-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038-40 ~ 79
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038-81 ~ 99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045-101 ~ 119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050-101 ~ 119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060120-
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-50 ~ 99
1 Pieza(s)

8 Días o más

1060-101 ~ 119

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conjunto / artículo único / accesorio Solo buje Tipo de rigidez Guía simple Tipo de buje Guía simple
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Devcon

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm