(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bujes de guía de tipo largo con longitud completa configurable

Bujes de guía de tipo largo con longitud completa configurable

· Conjunto/artículo único/accesorio: Sólo casquillo
· Tipo de rigidez: guía simple
· Tipo de buje: guía simple
· Método de montaje del buje: adhesivo loctite

  • PLAIN
  • OIL

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LDB20-LC[51-120/1]
LDB22-LC[61-120/1]
LDB25-LC[81-120/1]
LDB28-LC[81-150/1]
LDB32-LC[101-150/1]
LDB38-LC[101-180/1]
LDB45-LC[121-180/1]
LDB50-LC[121-200/1]
LDB60-LC[121-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd (diámetro interno del buje)
(mm)
LC (longitud del poste)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102051 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

102261 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

102581 ~ 120
1 Pieza(s)

8 Días o más

102881 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032101 ~ 150
1 Pieza(s)

8 Días o más

1038101 ~ 180
1 Pieza(s)

8 Días o más

1045121 ~ 180
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050121 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1060121 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Conjunto / artículo único / accesorio Solo buje Tipo de rigidez Guía simple Tipo de buje Guía simple
Métodos de montaje del casquillo Adhesivo Loctite

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm