(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con ranura para llave
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
A-WKSTAL3-[52,62]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1] |
A-WKSTAL3-[52,62]-PC[0.5-0.999/0.001]-T[5-62/0.1] |
A-WKSTAL3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1] |
A-WKSTAL3-LC[27-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-T[5-62/0.1] |
A-WKSTAL4-[52,62,72]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL4-[52,62,72]-PC[0.5-0.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL4-LC[27-71.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL5-[52,62,72]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL5-[52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL6-[52,62,72]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL6-[52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAL8-[52,62,72,82]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL8-[52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL10-[52,62,72,82]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL10-[52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL13-[52,62,72,82]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL13-[52,62,72,82]-PC[3-5.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL16-[62,72,82]-P[10-15.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL16-[62,72,82]-PC[5-9.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAL16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS3-[42,52,62]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1] |
A-WKSTAS3-[42,52,62]-PC[0.5-0.999/0.001]-T[5-62/0.1] |
A-WKSTAS3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.001]-T[5-62/0.1] |
A-WKSTAS3-LC[27-61.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-T[5-62/0.1] |
A-WKSTAS4-[42,52,62,72]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS4-[42,52,62,72]-PC[0.5-0.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS4-LC[27-71.9/0.1]-PC[0.5-0.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS5-[42,52,62,72]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS5-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS6-[42,52,62,72]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS6-[42,52,62,72]-PC[1-1.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.999/0.001]-T[5-72/0.1] |
A-WKSTAS8-[42,52,62,72,82]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS8-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS10-[42,52,62,72,82]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS10-[42,52,62,72,82]-PC[1.5-2.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-2.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS13-[42,52,62,72,82]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS13-[42,52,62,72,82]-PC[3-5.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.001]-T[5-82/0.1] |
A-WKSTAS13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.999/0.001]-T[5-82/0.1] |
Cargando…
Tipo de vástago | Estándar | Forma de la punta | Consejo R | Material | Carburo V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Placa de montaje | Placa de perforación | Forma de vástago (parte de montaje) | Con ranura de tecla |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente