(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Piloto de Carburo -Tip Tipo R- Recubrimiento TiCN

Punzones Piloto de Carburo -Tip Tipo R- Recubrimiento TiCN

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Estándar
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Tratamiento de superficies: TiCN
· Placa de montaje: Placa perforadora

  • FLANGE
  • CARBIDE
  • TiCN

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AH-WSTAL3-[52,​62]-P[1-2.99/0.01]
AH-WSTAL3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AH-WSTAL4-[52,​62,​72]-P[1-3.99/0.01]
AH-WSTAL4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AH-WSTAL5-[52,​62,​72]-P[2-4.99/0.01]
AH-WSTAL5-[52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.01]
AH-WSTAL5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AH-WSTAL5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-WSTAL6-[52,​62,​72]-P[2-5.99/0.01]
AH-WSTAL6-[52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.01]
AH-WSTAL6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AH-WSTAL6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-WSTAL8-[52,​62,​72,​82]-P[3-7.99/0.01]
AH-WSTAL8-[52,​62,​72,​82]-PC[1.5-1.99/0.01]
AH-WSTAL8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AH-WSTAL8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01]
AH-WSTAL10-[52,​62,​72,​82]-P[3-9.99/0.01]
AH-WSTAL10-[52,​62,​72,​82]-PC[1.5-1.99/0.01]
AH-WSTAL10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AH-WSTAL10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01]
AH-WSTAL13-[52,​62,​72]-P[6-12.99/0.01]
AH-WSTAL13-[52,​62,​72]-PC[3-5.99/0.01]
AH-WSTAL13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-WSTAL13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AH-WSTAL16-[62,​72,​82]-P[10-15.99/0.01]
AH-WSTAL16-[62,​72,​82]-PC[5-9.99/0.01]
AH-WSTAL16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-WSTAL16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
AH-WSTAS3-[42,​52,​62]-P[1-2.99/0.01]
AH-WSTAS3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AH-WSTAS4-[42,​52,​62,​72]-P[1-3.99/0.01]
AH-WSTAS4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
AH-WSTAS5-[42,​52,​62,​72]-P[2-4.99/0.01]
AH-WSTAS5-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.01]
AH-WSTAS5-LC[27-71.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AH-WSTAS5-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-WSTAS6-[42,​52,​62,​72]-P[2-5.99/0.01]
AH-WSTAS6-[42,​52,​62,​72]-PC[1-1.99/0.01]
AH-WSTAS6-LC[27-71.9/0.1]-P[2-5.99/0.01]
AH-WSTAS6-LC[27-71.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AH-WSTAS8-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-7.99/0.01]
AH-WSTAS8-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-1.99/0.01]
AH-WSTAS8-LC[27-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]
AH-WSTAS8-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01]
AH-WSTAS10-[42,​52,​62,​72,​82]-P[3-9.99/0.01]
AH-WSTAS10-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[1.5-1.99/0.01]
AH-WSTAS10-LC[27-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]
AH-WSTAS10-LC[27-81.9/0.1]-PC[1.5-1.99/0.01]
AH-WSTAS13-[42,​52,​62,​72,​82]-P[6-12.99/0.01]
AH-WSTAS13-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[3-5.99/0.01]
AH-WSTAS13-LC[27-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
AH-WSTAS13-LC[27-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]
AH-WSTAS16-[42,​52,​62,​72,​82]-P[10-15.99/0.01]
AH-WSTAS16-[42,​52,​62,​72,​82]-PC[5-9.99/0.01]
AH-WSTAS16-LC[27-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
AH-WSTAS16-LC[27-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
H-WSTAL3-[52-62/10]-P[1-2.99/0.01]
H-WSTAL3-LC[27-61.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
H-WSTAL4-[52-72/10]-P[1-3.99/0.01]
H-WSTAL4-LC[27-71.9/0.1]-P[1-3.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del vástago tolerancia D Longitud de la punta D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L352 ~ 62-1 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L3-27 ~ 61.91 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L452 ~ 72-1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L4-27 ~ 71.91 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L552 ~ 72-2 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L552 ~ 72--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L5-27 ~ 71.92 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L5-27 ~ 71.9-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L652 ~ 72-2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L652 ~ 72--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L6-27 ~ 71.92 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L6-27 ~ 71.9-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L852 ~ 82-3 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L852 ~ 82--1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L8-27 ~ 81.93 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L8-27 ~ 81.9-1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L1052 ~ 82-3 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L1052 ~ 82--1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L10-27 ~ 81.93 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L10-27 ~ 81.9-1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L1352 ~ 72-6 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L1352 ~ 72--3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L13-27 ~ 81.96 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L13-27 ~ 81.9-3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L1662 ~ 82-10 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L1662 ~ 82--5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L16-27 ~ 81.910 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0L16-27 ~ 81.9-5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S342 ~ 62-1 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S3-27 ~ 61.91 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S442 ~ 72-1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S4-27 ~ 71.91 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S542 ~ 72-2 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S542 ~ 72--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S5-27 ~ 71.92 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S5-27 ~ 71.9-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S642 ~ 72-2 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S642 ~ 72--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S6-27 ~ 71.92 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S6-27 ~ 71.9-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S842 ~ 82-3 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S842 ~ 82--1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S8-27 ~ 81.93 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S8-27 ~ 81.9-1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S1042 ~ 82-3 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S1042 ~ 82--1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S10-27 ~ 81.93 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S10-27 ~ 81.9-1.5 ~ 1.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S1342 ~ 82-6 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S1342 ~ 82--3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S13-27 ~ 81.96 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S13-27 ~ 81.9-3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S1642 ~ 82-10 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S1642 ~ 82--5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S16-27 ~ 81.910 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10+0.005/0S16-27 ~ 81.9-5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m5L352 ~ 62-1 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m5L3-27 ~ 61.91 ~ 2.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m5L452 ~ 72-1 ~ 3.99-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10m5L4-27 ~ 71.91 ~ 3.99-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Forma de la punta Consejo R Material Carburo V30 (HIP)
Tratamiento de superficies TiCN Placa de montaje Placa de perforación Forma de vástago (parte de montaje) Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm