(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Consejo R
· Material: Carburo V30 (HIP)
· Placa de montaje: Placa perforadora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
H-WSTC3-[42-62/10]-P[2-3/0.01] |
H-WSTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WSTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WSTC3-LMT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.01] |
H-WSTC4-[42-72/10]-P[3-4/0.01] |
H-WSTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WSTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WSTC4-LMT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.01] |
H-WSTC5-[42-72/10]-P[4-5/0.01] |
H-WSTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WSTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WSTC5-LMT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.01] |
H-WSTC6-[42-72/10]-P[5-6/0.01] |
H-WSTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-WSTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-WSTC6-LMT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.01] |
H-WSTC8-[42-72/10]-P[6-8/0.01] |
H-WSTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-WSTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-WSTC8-LMT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.01] |
H-WSTC10-[42-72/10]-P[8-10/0.01] |
H-WSTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.01] |
H-WSTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.01] |
H-WSTC10-LMT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.01] |
L-WSTC3-[42,52,62]-P[2-3/0.001] |
L-WSTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WSTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WSTC3-LMT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
L-WSTC4-[42,52,62,72]-P[3-4/0.001] |
L-WSTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WSTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WSTC4-LMT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
L-WSTC5-[42,52,62,72]-P[4-5/0.001] |
L-WSTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WSTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WSTC5-LMT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
L-WSTC6-[42,52,62,72]-P[5-6/0.001] |
L-WSTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-WSTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-WSTC6-LMT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001] |
L-WSTC8-[42,52,62,72]-P[6-8/0.001] |
L-WSTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-WSTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-WSTC8-LMT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001] |
L-WSTC10-[42,52,62,72]-P[8-10/0.001] |
L-WSTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
L-WSTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
L-WSTC10-LMT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001] |
WSTC3-[42-62/10]-P[2-3/0.001] |
WSTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
WSTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
WSTC3-LMT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001] |
WSTC4-[42-72/10]-P[3-4/0.001] |
WSTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
WSTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
WSTC4-LMT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001] |
WSTC5-[42-72/10]-P[4-5/0.001] |
WSTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
WSTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
WSTC5-LMT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de vástago | Recto | Forma de la punta | Consejo R | Material | Carburo V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Placa de montaje | Placa de perforación | Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente