(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de vástago: Blanco
· Con/sin inyector: Con
· Material: Equivalente a SKD11
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HJFB0606-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB0606-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB0806-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB0806-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB0808-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB0808-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1006-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1006-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1008-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1008-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1010-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1010-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1306-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1306-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1308-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1308-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1310-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1310-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1313-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1313-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1606-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1606-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1608-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1608-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1610-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1610-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1613-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1613-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB1616-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB1616-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2006-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2006-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2008-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2008-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2010-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2010-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2013-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2013-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2016-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2016-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2020-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2020-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2206-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2206-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2208-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2208-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2210-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2210-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2213-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2213-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2216-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2216-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2220-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2220-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2222-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2222-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2506-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2506-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
HJFB2508-[40-80/10]-F[0,90] |
HJFB2508-LC[30-79.9/0.1]-F[0,90] |
Cargando…
Tipo de vástago | Blanco | Con / sin jector | Con | Material | SKD11 Equivalente |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente