(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Forma de la punta: D, E, G, R
· Material: Acero de alta velocidad en polvo, equivalente a SKD11, equivalente a SKH51
· Tratamiento de superficies: WPC
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de bloque -tratamiento WPC- forma del vástago (parte de montaje): Brida única, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
W-HFDL0303-[40-70/10]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0303-[40-70/10]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0303-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0303-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0403-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0403-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0403-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0403-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0404-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0404-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0404-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0404-[40-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0503-[40-70/10]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0503-[40-70/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0503-[40-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0503-[40-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0504-[40-70/10]-P[2-5/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0504-[40-70/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0504-[40-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0504-[40-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0504-LC[31-69.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0504-LC[31-69.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0504-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0504-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0505-[40-100/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0505-[40-100/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0505-LC[31-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-5/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0505-LC[31-99.9/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0505-LC[31-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-5/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0505-LC[31-99.9/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-1.19/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0603-[40-70/10]-P[3-6/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0603-[40-70/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0603-[40-70/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0603-[40-70/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0603-LC[31-69.9/0.1]-P[3-6/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0603-LC[31-69.9/0.1]-P[3-6/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0603-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0603-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0604-[40-70/10]-P[3-6/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0604-[40-70/10]-P[3-6/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0604-[40-70/10]-PC[1-2.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
W-HFDL0604-[40-70/10]-PC[1-2.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
Cargando…
Tipo de vástago | Normal | Con / sin jector | W/O | Tratamiento de superficies | WPC |
---|---|---|---|---|---|
Forma de vástago (parte de montaje) | Brida simple |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente