(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm

Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀22 mm
  • Descuento por volumen

Modelo no iluminado de tamaño mediano con orificios de montaje de ⌀22 muy versátiles. Producto compatible con RoHs.

  • UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC


● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.

· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø22: Imagen relacionada

Número de modelo Forma Orificio de montaje
Dimensión
Operación
Función
Configuración Estructura Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
Número de modelo básico Color UL CSA TUV CE CCC
PB2CFM10 R
Rojo

G
Verde

B
Negro

Y
Amarillo
Redondo
Plano
Ø24 Momentáneo 1a Separación IP65f M3.5
Tornillo
Terminal
A
PB2CFM11 1a1b
PB2CFA10 Alterno 1a
PB2CFA11 1a1b
PB2CF2M10 Momentáneo 1a Integrado B
PB2CF2M01 1b
PB2CF2M11 1a1b
PB2CF2A10 Alterno 1a
PB2CF2A01 1b
PB2CF2A11 1a1b
PB2CPM10 Redondo
Tipo sobresaliente
Momentáneo 1a Separación A
PB2CPM11 1a1b
PB2CGM10 Redondo
Guardia
1a
PB2CGM11 1a1b
PB2CG2M10 Ø40 1a
PB2CG2M11 1a1b
PB2MSM10 Seta Ø29 1a
PB2MSM11 1a1b
PB2MM10 Ø40 1a
PB2MM11 1a1b
PB2SFM10 Conforme
Tipo plano
□24 1a
PB2SFM11 1a1b
PB2SPM10 Cuadrado
Tipo sobresaliente
1a
PB2SPM11 1a1b

Más información

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø22: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø22: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø22: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø22: Imagen relacionada

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø22: Imagen relacionada

Especificación
Grupo
Cambiar clasificaciones de circuito Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Megger
Voltaje máximo
VAC (1 minuto)
Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo
AC DC
Carga de la bobina
(AC-15)
Carga de la bobina
(DC-13)
Entre
Cargador y tierra
Entre
Cargador y poste diferente
Entre
Piezas de carga y sin carga
Mecánico Eléctrico
Momentáneo Alterno
A 600
VAC
VDC
10A 24V 6A 4A -20
~
+70
100

o más
2500 2500 - 500 100 50 35
~
40
120V 6A -
125V - 1.3A
240V 6A -
250V - 0.45A
480V 2.5A -
600V 2A -
B 24V 10A 4A -25
~
+50
- - 2500 50 38
~
68
48V - 2A
50V 7A -
110V 5A 1.1A
220V 3A 0.6A
440V 1A -
Número de Parte
PB2CF2A01-B
PB2CF2A01-G
PB2CF2A01-R
PB2CF2A10-B
PB2CF2A10-G
PB2CF2A10-R
PB2CF2A10-Y
PB2CF2A11-B
PB2CF2A11-G
PB2CF2A11-R
PB2CF2M01-B
PB2CF2M01-G
PB2CF2M01-R
PB2CF2M01-Y
PB2CF2M10-B
PB2CF2M10-G
PB2CF2M10-R
PB2CF2M10-Y
PB2CF2M11-B
PB2CF2M11-G
PB2CF2M11-R
PB2CF2M11-Y
PB2CFA10-G
PB2CFA11-G
PB2CFM10-B
PB2CFM10-G
PB2CFM10-R
PB2CFM10-Y
PB2CFM11-B
PB2CFM11-G
PB2CFM11-R
PB2CFM11-Y
PB2CG2M10-B
PB2CG2M10-G
PB2CG2M10-R
PB2CG2M10-Y
PB2CG2M11-B
PB2CG2M11-G
PB2CG2M11-R
PB2CG2M11-Y
PB2CGM10-B
PB2CGM10-G
PB2CGM10-R
PB2CGM10-Y
PB2CGM11-B
PB2CGM11-G
PB2CGM11-R
PB2CGM11-Y
PB2CPM10-B
PB2CPM10-G
PB2CPM10-R
PB2CPM10-Y
PB2CPM11-B
PB2CPM11-G
PB2CPM11-R
PB2CPM11-Y
PB2MM10-B
PB2MM10-G
PB2MM10-R
PB2MM10-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AConfiguración de contacto Botón de operación Color del boton Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 120 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 110 V CA
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1bAlternoNegro41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1bAlternoVerde41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1bAlternoRojo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aAlternoNegro41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aAlternoVerde41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aAlternoRojo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aAlternoAmarillo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bAlternoNegro41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bAlternoVerde41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bAlternoRojo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1bMomentáneoNegro41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1bMomentáneoVerde41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1bMomentáneoRojo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1bMomentáneoAmarillo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoNegro41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoVerde41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoRojo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoAmarillo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoNegro41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoVerde41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoRojo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoAmarillo41.43062.4-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aAlternoVerde4430536-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bAlternoVerde4430536-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoNegro4430536-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoVerde4430536-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoRojo4430536-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoAmarillo4430536-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoNegro4430536-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoVerde4430536-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoRojo4430536-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoAmarillo4430536-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoNegro4747666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoVerde4747666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoRojo4747666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoAmarillo4747666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoNegro4747666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoVerde4747666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoRojo4747666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoAmarillo4747666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoNegro443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoVerde443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoRojo443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoAmarillo443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoNegro443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoVerde443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoRojo443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoAmarillo443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoNegro443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoVerde443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoRojo443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoAmarillo443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoNegro443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoVerde443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoRojo443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoAmarillo443058.56-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoNegro4440666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoVerde4440666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoRojo4440666-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoAmarillo4440666-

Cargando…

Datos técnicos

Cambiar el botón de dibujo del contorno

Switch Outline Drawing Push Button

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto PL2CF*1*-* AR22F*L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2CP*1*-* AR22E*L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2CP*1-* LW1L-*2C14* E55996 LR21451 J9551801  
Página del producto PL2CGM1*-* AR22G4L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2SFM1*-* AR22F0M-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2SF*1-* LW2L-*1C14* E55996 LR21451 J9551801  
Página del producto PL2SPM1*-* AR22E0M-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PL2M*1*-* AR22M*L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2CF*1*-* AR22F*R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2CF2M**-* ABW1*** E68961 LR21451 - -
Página del producto PB2CF2A**-* AOW1*** E68961 LR21451 - -
Página del producto PB2CPM1*-* AR22E0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2CGM1*-* AR22G3R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2CG2M1*-* AR22M3R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2MSM1*-* AR22M4R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2MM1*-* AR22M0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2SFM1*-* AR22F0S-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372
Página del producto PB2SPM1*-* AR22E0S-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063372

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación Tarjeta incluida N/A Forma terminal Terminal de tornillo
Orificio de montaje φ22 Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 a prueba de aceite Normas representativas CE / UL / TUV / CCC / CSA
Capacidad de corriente a 24 V CC(A) 4 Cubierta (disponibilidad) N/A

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm