(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm

Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Interruptores pulsadores: sin iluminación, orificio de montaje de ⌀30 mm
  • Descuento por volumen

Modelo grande, no iluminado, con orificios de montaje de ⌀30 fáciles de operar.

  • UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC


● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.

· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer la clasificación de las condiciones de uso de cada circuito de interruptor.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30: Imagen relacionada

Número de modelo Forma Orificio de montaje
Dimensión
Operación
Función
Configuración Estructura Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal Especificación
Grupo
Número de modelo básico Color UL CSA TUV CE CCC
PB3CFM10 R
Rojo
G
Verde
B
Negro
Y
Amarillo

* Nota
PB3CF2M**
PB3CF2A**
Solamente
T
Rojo, verde y negro
Set de 3 colores
(Consulte la foto)
Y
Amarillo
Seleccionar
uno
Redondo
Plano
Ø24 Momentáneo 1a Separación IP65f M3.5
Tornillo
Terminal
A
PB3CFM11 1a1b
PB3CF2M10 * Nota Ø25 1a Integrado - B
PB3CF2M01 * Nota 1b -
PB3CF2M11 * Nota 1a1b -
PB3CF2A10 * Nota Alterno 1a -
PB3CF2A01 * Nota 1b -
PB3CF2A11 * Nota 1a1b -
PB3CPM10 Redondo
Tipo sobresaliente
Ø24 Momentáneo 1a Separación A
PB3CPM11 1a1b
PB3CGM10 Redondo
Guardia
1a
PB3CGM11 1a1b
PB3CG2M10 Ø40 1a
PB3CG2M11 1a1b
PB3MSM10 Seta Ø29 1a
PB3MSM11 1a1b
PB3MM10 Ø40 1a
PB3MM11 1a1b
PB3PL01 - Push Lock
Turn Reset
1b
PB3PL02 2b
PB3PL11 1a1b

Más información

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30: Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30: Imagen relacionada
Especificaciones detalladas

Especificación
Grupo
Cambiar clasificaciones de circuito Trabajando
Temperatura
Distancia
°C
Aislamiento
Resistencia
500 VDC
Megger
Voltaje máximo
VAC (1 minuto)
Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo
AC DC
Carga de la bobina
(AC-15)
Carga de la bobina
(DC-13)
Entre
Cargador y tierra
Entre
Cargador y poste diferente
Entre
Piezas de carga y sin carga
Mecánico Eléctrico
Momentáneo Alterno Push Lock
A 600
VAC
VDC
10A 24V 6A 4A -20
~
+70
100

o más
2500 2500 - 500 100 10 50 44
~
132
120V 6A -
125V - 1.3A
240V 6A -
250V - 0.45A
480V 2.5A -
600V 2A -
B 24V 10A 5A -20
~
+50
- - 2500 50 50 50
~
96
48V - 2A
50V 7A -
110V 5A 1.1A
220V 3A 0.6A
440V 1A -
Número de Parte
PB3CF2A01-Y
PB3CF2A11-Y
PB3CF2M01-Y
PB3CF2M10-Y
PB3CF2M11-Y
PB3CFM10-B
PB3CFM10-G
PB3CFM10-R
PB3CFM10-Y
PB3CFM11-B
PB3CFM11-G
PB3CFM11-R
PB3CFM11-Y
PB3CG2M10-B
PB3CG2M10-G
PB3CG2M10-R
PB3CG2M10-Y
PB3CG2M11-B
PB3CG2M11-G
PB3CG2M11-R
PB3CG2M11-Y
PB3CGM10-B
PB3CGM10-G
PB3CGM10-R
PB3CGM10-Y
PB3CGM11-G
PB3CGM11-R
PB3CGM11-Y
PB3CPM10-B
PB3CPM10-G
PB3CPM10-R
PB3CPM10-Y
PB3CPM11-B
PB3CPM11-G
PB3CPM11-R
PB3CPM11-Y
PB3MM10-B
PB3MM10-G
PB3MM10-R
PB3MM11-B
PB3MM11-G
PB3MM11-R
PB3MM11-Y
PB3MSM10-B
PB3MSM10-G
PB3MSM10-R
PB3MSM10-Y
PB3MSM11-B
PB3MSM11-G
PB3MSM11-R
PB3PL01
PB3PL02
PB3PL11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AConfiguración de contacto Botón de operación Color del boton Normas representativas Dimensión vertical
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 120 V CA
(A)
Capacidad de corriente a 24 V CC
(A)
Capacidad de corriente a 110 V CA
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1bAlternoAmarilloCE / UL / CCC / CSA364077-55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bAlternoAmarilloCE / UL / CCC / CSA364077-55
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Circular] Plano redondo1bMomentáneoAmarilloCE / UL / CCC / CSA364055-55
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoAmarilloCE / UL / CCC / CSA364055-55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoAmarilloCE / UL / CCC / CSA364055-55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA44415464-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA44415464-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA44415464-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA44415464-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA44415464-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA44415464-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA44415464-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA44415464-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA44416064-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA44416064-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA44416064-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1aMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA44416064-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA44416064-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA44416064-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Guardia redonda1a / 1bMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA44416064-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA444159.564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA444159.564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA444159.564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA444159.564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA444159.564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA444159.564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA444159.564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA444159.564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Seta1aMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA444164.864-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1aMomentáneoAmarilloCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneoNegroCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneoVerdeCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneoRojoCE / UL / TUV / CCC / CSA44416564-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Seta1bPush Lock / Turn Reset-CE / UL / TUV / CCC / CSA44417264-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta2bPush Lock / Turn Reset-CE / UL / TUV / CCC / CSA44417264-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Seta1a / 1bPush Lock / Turn Reset-CE / UL / TUV / CCC / CSA44417264-

Cargando…

  1. 1

Datos técnicos

Cambiar el botón de dibujo del contorno

Switch Outline Drawing Push Button

Diagrama de disposición del terminal de conmutación

Switch Terminal Arrangement Diagram

Diagrama de procesamiento de orificios del panel

Panel Hole Processing Diagram

No. de pieza del fabricante / No. de norma internacional Tabla de correspondencia

Página listada Número de pieza de Misumi Número de pieza del fabricante UL, cUL CSA TUV CCC
Página del producto PL3CP*1*-* AR30E*L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PL3CGM1*-* AR30G4L-1*E3* E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PL3PL** AR30V5L-**E3R E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3CFM1*-* AR30F0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3CF2M**-* ABN1*** E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto PB3CF2A**-* AON1*** E68961 LR21451 - 2005010305145658
Página del producto PB3CPM1*-* AR30E0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3CGM1*-* AR30G1R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3CG2M1*-* AR30M3R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3MSM1*-* AR30M4R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3MM1*-* AR30M0R-1** E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384
Página del producto PB3PL** AR30V5R-**R E44592 LR20479 R9551062 2003010305063384

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación Tarjeta incluida N/A Forma terminal Terminal de tornillo
Orificio de montaje φ30 Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 a prueba de aceite Cubierta (disponibilidad) N/A