(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calentadores de cartucho - en forma de L

Calentadores de cartucho - en forma de L

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 304
· Tipo de cartucho: En forma de L

  • Componentes inCAD
Calentadores de cartucho en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Calentador: acero inoxidable 304
[M] Material: Collar: acero inoxidable 304
[M] Material: cable conductor: ver más abajo
[M] Material: Terminal: cobre (estañado)

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-F cable conductor-Terminal
Tipo de cable conductorLongitud
MCHL12-300-V100-W350-M1000-Y
■ en forma de L
Número de parteL
Incremento de 1 mm
V (voltaje) W (Energía eléctrica) con incremento de 10WF (longitud del cable)TerminalDensidad de energía eléctrica (W/cm 2 )
TipoDTipo de cable conductorIncremento de 10 mm
MCHL
MCHZL
*650~25010050~500B
G
T
M
100~1000N
M
Y
2≤W/cm 2 ≤15
[ ! ]W/cm 2 = W/{Dπ (L-7)/100}
Calcular con la densidad de potencia eléctrica de la parte generadora de calor,
No con la longitud total.
200100~600
850~40010050~600
20050~1200
1050~60010050~600
20050~1200
1210050~800
20050~1600
1410050~800
200100~1600
( )
* D = 6 es solo para MCHL.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHL6-[50-250/1]-V[100,​200]-W[50-600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL6-[50-250/1]-V[100,​200]-W[50-600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL6-[50-250/1]-V[100,​200]-W[50-600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL6-[50-250/1]-V[100,​200]-W[50-600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHL14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL8-[50-400/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL10-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL12-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
MCHZL14-[50-600/1]-V[100,​200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,​N,​Y]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(Ø)
Diámetro
(Ø)
#2 Longitud del cable (sílice de poliimida de mica + cable de cobre recubierto de níquel) [M]
(mm)
Longitud del cable conductor (caucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado) [G]
(mm)
Longitud del cable (cable de cobre de recocido de Fluoropolímero + níquel) [T]
(mm)
Longitud del cable (cobre recocido estañado + alambre trenzado de vidrio) [B]
(mm)
V W
1 Pieza(s)

12 Días o más

10~8650 ~ 250---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 600
1 Pieza(s)

12 Días o más

10~8650 ~ 250-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 600
1 Pieza(s)

12 Días o más

10~8650 ~ 250100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 600
1 Pieza(s)

12 Días o más

10~8650 ~ 250--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 600
1 Pieza(s)

12 Días o más

10~8850 ~ 400---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10~8850 ~ 400-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10~8850 ~ 400--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10101050 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10101050 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10101050 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

12 Días o más

1011~13.91250 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

12 Días o más

1011~13.91250 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

12 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

12 Días o más

1011~13.91250 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

12 Días o más

1014~1450 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

12 Días o más

1014~1450 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

12 Días o más

1014~1450 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

12 Días o más

1014~1450 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10~8850 ~ 400--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10101050 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1200
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1011~13.91250 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600---100 ~ 1000100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600-100 ~ 1000--100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600100 ~ 1000---100 ~ 20050 ~ 1600
1 Pieza(s)

15 Días o más

1014~1450 ~ 600--100 ~ 1000-100 ~ 20050 ~ 1600

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Precauciones de uso
[ ! ]No permita que los calentadores funcionen inactivos en la atmósfera. Si la parte generadora de calor del calentador funciona fuera de los objetos calentados, el cable puede romperse o encenderse debido a un calentamiento anormal.
[ ! ]Mantenga la temperatura alrededor del collar a 180°C o menos.
[ ! ]Mantenga la temperatura alrededor de la salida del cable a 130°C o menos.
 

Información básica

Categoría Calentadores Temperatura máxima de funcionamiento(°C) 600

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm