(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tan estructurado que el cable y el elemento calefactor están conectados entre sí dentro de la funda para resistir la flexión o la vibración.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | L | - | V | - | W |
MCHKD8 | - | 60 | - | V100 | - | W100 |
Número de parte | L | V (Voltaje) | W (Energia electrica) | Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 ) | |
Tipo | D | ||||
MCHKD | 8 | 60 | 100 | 100 | 8.8 |
120 | 10.6 | ||||
200 | 100 | 8.8 | |||
120 | 10.6 | ||||
80 | 100 | 150 | 9.2 | ||
200 | |||||
100 | 100 | 200 | 9.4 | ||
200 | |||||
150 | 100 | 300 | 8.8 | ||
200 | 350 | 10.3 | |||
10 | 60 | 100 | 120 | 8.5 | |
200 | 150 | 10.6 | |||
80 | 100 | 150 | 7.3 | ||
200 | 180 | 8.8 | |||
100 | 100 | 200 | 7.5 | ||
200 | 250 | 9.4 | |||
150 | 100 | 300 | 7.1 | ||
200 | |||||
450 | 10.6 | ||||
12 | 60 | 100 | 100 | 5.9 | |
150 | 8.9 | ||||
200 | 100 | 5.9 | |||
150 | 8.9 | ||||
80 | 100 | 250 | 10.2 | ||
200 | |||||
100 | 100 | 300 | 9.4 | ||
200 | 300 | 9.4 | |||
150 | 100 | 300 | 5.9 | ||
500 | 9.8 | ||||
200 | 300 | 5.9 | |||
500 | 9.8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Categoría | Calentadores | Temperatura máxima de funcionamiento(°C) | 400 | Longitud del cable conductor F(mm) | 1000 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente