(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra.

Ejes Lineales de Precisión - Un extremo con rosca hembra.
  • Menor Tiempo de Envío

Acero inoxidable endurecido con revestimiento de cromo negro a baja temperatura y acero inoxidable 304 con revestimiento de cromo duro añadido como nuevo. [3/31/2023]
Los ejes lineales de precisión con cinta de un extremo están disponibles en equivalente de acero para rodamientos 52100 y equivalente de acero inoxidable SUS440C (13Cr) y equivalente de acero al carbono 1045 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de superficies: Cromado duro/baja temperatura. Cromado negro o sin tratamiento superficial . Y la perpendicularidad del extremo del eje se puede seleccionar entre 0,2 y 0,03.
[Rango de diámetro] 4 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 20 mm - 1500 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes lineales de precisión - Un extremo roscado: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[S] Superficie
Tratamiento
Tipo de precisiónEstándar
D Tol. g6D Tol. g6D Tol. h5D Tol. f8
VFJTSFJTSFUT-52100 Equivalente de acero para cojinetesProfundidad de endurecimiento efectivo endurecido por inducción >> Haga clic aquí
52100 Cojinete de acero equivalente 58HRC a
SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable 56HRC a
-
VSFJTSSFJTSSFUT-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VPFJTPSFJTPSFUT-52100 Equivalente de acero para cojinetesRevestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 5 µ o más
VPSFJTPSSFJTPSSFUT-SUS440C (13Cr) Equivalente de acero inoxidable
VRJTRSFJT--52100 Equivalente de acero para cojinetesBaja temperatura. Revestimiento de cromo negro
---PSFGTAcero al carbono 1045-Revestimiento de cromo duro
Dureza del revestimiento: HV750 a
Espesor del revestimiento: 10 µ o más
---PSSFGT304 acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte-L-M
VFJT8-200-M4
RSFJT20-325-M8
Tolerancia D
Dg6h5f8
4-0.004
-0.012
0
-0.005
-
5
6-0.010
-0.028
8-0.005
-0.014
0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.017
0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20-0.007
-0.020
0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35-0.009
-0.025
0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa)C
TipoD
Tipo de precisión
(D Tolerancia g6)
VFJT
VSFJT
VPFJT
VPSFJT
VRJT
425~2002          0.2 o menos
525~300 2.63        
625~350  3        0.5 o menos
825~350  345      
1025~400  3456     
1225~400   4568    
1325~400   4568    
1525~400   456810   
1625~400   456810   
1825~400   45681012  
2030~500   45681012  1.0 o menos
2530~500   4568101216 
3030~500     6810121620
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M (Rosca gruesa)C
TipoD
Tipo estándar
(D Tolerancia g6)
SFJT
SSFJT
PSFJT
PSSFJT
RSFJT (D≤30, L≤500)
(Tolerancia D f8)
PSFGT (D≥6)
PSSFGT (D≥6)

(D Tolerancia h5)
SFUT
SSFUT
PSFUT
PSSFUT



420~ 3002            0.2 o menos
520~ 400 2.63          
620~ 800  3          0.5 o menos
820~ 1000  345        
1020~ 1000  3456       
1220~1200   4568      
1325~1200   4568      
1525~1200   456810     
1630~1200   456810     
1830~1200   45681012    
2030~1200   45681012    1.0 o menos
2535~1200   4568101216   
3035~1500     6810121620  
3535~1500      81012162024 
4050~1500       101216202430
5065~1500        1216202430

Modificaciones

Ejes lineales de precisión: un extremo plano: Related Image
Detalles de alteración >> Haga clic aquí
Para más detalles, consulte Alteración del eje Descripción general >> Haga clic aquí
[ ! ]Consulte la Descripción general de la alteración del eje para obtener más información si se proporciona. >> Haga clic aquí
[ ! ]Al seleccionar múltiples adiciones de alteración, la distancia entre las áreas maquinadas debe ser mayor a 2 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ]Las alteraciones pueden disminuir la dureza. Por favor vea >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFGT6-[20-600/1]-M3
PSFGT8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]
PSFGT10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFGT10-[20-800/1]-MD6
PSFGT12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFGT12-[20-1000/1]-MD[6,​8]
PSFGT12-[20-1000/1]-MSC8
PSFGT13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFGT13-[25-1000/1]-MD[6,​8]
PSFGT13-[25-1000/1]-MSC8
PSFGT15-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGT15-[25-1000/1]-MD[6,​8,​10]
PSFGT15-[25-1000/1]-MSC[8,​10]
PSFGT16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGT16-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10]
PSFGT16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]
PSFGT18-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGT18-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFGT18-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12]
PSFGT20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGT20-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFGT20-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
PSFGT25-[35-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFGT25-[35-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]
PSFGT25-[35-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFGT30-[35-1500/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFGT30-[35-1500/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFGT30-[35-1500/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFGT35-[35-1500/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFGT35-[35-1500/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFGT40-[50-1500/1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFGT40-[50-1500/1]-MSC[10,​12,​14,​18]
PSFGT50-[65-1500/1]-M[12,​16,​20,​24,​30]
PSFGT50-[65-1500/1]-MSC[12,​14,​18]
PSFJT4-[20-300/1]-M2
PSFJT5-[20-400/1]-M[2.6,​3]
PSFJT6-[20-600/1]-M3
PSFJT8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]
PSFJT10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFJT10-[20-800/1]-MD6
PSFJT12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFJT12-[20-1000/1]-MD[6,​8]
PSFJT12-[20-1000/1]-MSC8
PSFJT13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFJT13-[25-1000/1]-MD[6,​8]
PSFJT13-[25-1000/1]-MSC8
PSFJT15-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFJT15-[25-1000/1]-MD[6,​8,​10]
PSFJT15-[25-1000/1]-MSC[8,​10]
PSFJT16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFJT16-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10]
PSFJT16-[30-1200/1]-MSC[8,​10]
PSFJT18-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFJT18-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFJT18-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12]
PSFJT20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFJT20-[30-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFJT20-[30-1200/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
PSFJT25-[35-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFJT25-[35-1200/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Perpendicularidad del extremo del eje Material Tratado térmicamente Acabado superficial El eje se ajusta a la tolerancia Longitud L
(mm)
Profundidad roscada gruesa [M] = Mx2
(mm)
Profundidad de rosca gruesa [MD] = Mx3
(mm)
Fine Tapped [MSC] para M
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 6003--
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 8003 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 8003 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 800-6-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 10004 ~ 8--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 1000-6 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof820 ~ 1000--8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10004 ~ 8--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000-6 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000--8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 10004 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000-6 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof825 ~ 1000--8 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12004 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200-6 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200--8 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12004 ~ 12--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200--8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 12004 ~ 12--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof830 ~ 1200--8 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 12004 ~ 16--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1200-6 ~ 16-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1200--8 ~ 18
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 15006 ~ 20--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1500-6 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1500--8 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 15008 ~ 24--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1035Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof835 ~ 1500--8 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof850 ~ 150010 ~ 30--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof850 ~ 1500--10 ~ 18
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof865 ~ 150012 ~ 30--
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050Perpendicularidad (0.2)[Acero] Acero al carbón 1045No endurecidoCromo durof865 ~ 1500--12 ~ 18
1 Pieza(s)

7 Días o más

104Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 3002--
1 Pieza(s)

7 Días o más

105Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 4002.6 ~ 3--
1 Pieza(s)

9 Días o más

106Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 6003--
1 Pieza(s)

9 Días o más

108Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 8003 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 8003 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 800-6-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 10004 ~ 8--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 1000-6 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog620 ~ 1000--8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 10004 ~ 8--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1000-6 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1013Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1000--8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 10004 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1000-6 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog625 ~ 1000--8 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 12004 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200-6 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200--8 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 12004 ~ 12--
1 Pieza(s)

7 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

7 Días o más

1018Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200--8 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 12004 ~ 12--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200-6 ~ 12-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog630 ~ 1200--8 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 12004 ~ 16--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1025Perpendicularidad (0.2)[Acero] 52100 Equivalente de acero para cojinetes-Cromo durog635 ~ 1200-6 ~ 16-

Cargando…

Más información

El recocido puede reducir la dureza en las áreas mecanizadas del extremo del eje (longitud efectiva de la rosca + aproximadamente 10 mm). >> Haga clic aquí
Ejes garantizados de dureza completa >> Haga clic aquí
Circularidad, rectitud, perpendicularidad y cambios en la dureza >> Haga clic aquí
Los ejes pueden tener orificios de centrado en las caras del extremo.
Características de baja temperatura. Chapado en cromo negro >> Haga clic aquí

Ejemplo

Ejes lineales de precisión: un extremo plano: Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Roscado interno Extremo (derecho) Sin maquinado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm