(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Método de operación: Tipo de doble efecto
· Diámetro interior del cilindro (⌀): 12
· Ataque (mm): 10
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RCC-CHSC12-10-R
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Número de parte | - | Carrera ST | - | Dirección de rotación |
RCC−CHSC12 | − | 10 | − | L |
A | A1 | A2 | A3 | B | C | K | E | F | G | J | M | M1 | M2 | Cilindro Diámetro interno | Peso (g) *1 | Accesorio incluido | Aplicable Sensor | Número de parte | Carrera | Rotación Dirección | |||
A través del orificio | Tornillo de rosca | Avellanado | Tipo | No. | ST | ||||||||||||||||||
83.5 | 45.5 | 12 | 6.2 | 25 | 15.5 | 3.5 | M4 × P0.7 × 7dp | ø6.5 × 4dp | 8 | 29 | 2.5 | 11 | M5×P0.8 | M3×P0.5 | M3×P0.5 | 12 | 100 | Instalación de tuberías: 2 piezas Tubo compatible (6×4, 4×2.5) | CS-CHCSM9 | RCC−CHSC | 12 | 10 | L R |
* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
■ Especificaciones básicas
· Tipo de actuación: tipo de doble efecto
· Fluido utilizable: aire
· Presión utilizable: 1.5 a 9 kgf/cm2
· Rango de temperatura utilizable: 0 a 60°C
Método de operación | Tipo de doble efecto | Diámetro interno del cilindro (ø) | 12 | Carrera(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Dirección de rotación | R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente