(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa de tapón

Placa de tapón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Aplicaciones]
· Una placa de goma que sujeta las piezas de trabajo (principalmente productos moldeados de plástico) en la punta del minicilindro.

PDF

Placa de tapón: imagen relacionada

Símbolo material MaterialColor
SGoma de siliconaBlanco
NCaucho nitriloNegro

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC-GRP1322-A60-S
MC-GRP1322-A70-N
MC-GRP3030-A60-S
MC-GRP3030-A70-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Longitud J
(mm)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Goma de silicona2213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caucho nitrilo2213
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Goma de silicona3030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Caucho nitrilo3030

Cargando…

  1. 1

Tabla de especificaciones

Número de parteASímbolo material
MC−GRP3030A60S

 

Compatible
Cilindro
JBTCDEFGKPeso
(g)*1
Incluido
Tornillo
Número de parteDureza
Shore A
Símbolo material
TipoNo.
MC−CHNQS10−103030873.456151520M3−6: 1 piezaMC−GRP303060S(goma de silicona)
2070N(caucho nitrilo)
22131110132260S(goma de silicona)
1070N(caucho nitrilo)

* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.

Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.

Ejemplo de uso

Placa de tapón: imagen relacionada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico