(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Aplicaciones]·Un soporte de tubería para conectar tuberías redondas. [Efecto obtenido del uso/ventaja]·Se incluyen tornillos de fijación de tubería.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Tratamiento de superficies |
AT-PHC (Soporte de tubo) | A6061 equivalente | Aluminio anodizado blanco |
Este producto se debe utilizar en combinación con las piezas para la placa de sujeción enumeradas en este catálogo.
Tenga en cuenta que el ensamblaje con otros productos puede no ser posible.
Al sujetar la tubería, apriete con una ranura de 1 mm o menos como guía.
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AT-PHC1010 |
AT-PHC1015 |
AT-PHC1515 |
AT-PHC1520 |
AT-PHC2020 |
Cargando…
Número de parte |
AT-PHC1010 |
A | B | C | E | F | D1 | D2 | Peso (g) * 1 | Para fijación de tuberías Tornillo (Accesorios) | Número de parte | |
Tipo | No. | |||||||||
50 | 14 | 14 | 16 | 34 | 10 | 10 | 19 | M4-8: 2 piezas | AT-PHC | 1010 |
65 | 20 | 20 | 21 | 44 | 15 | 15 | 49 | M5-12: 2 piezas | 1515 | |
78 | 24 | 24 | 25 | 53 | 20 | 20 | 79 | M6-15: 2 piezas | 2020 | |
58 | 14 | 20 | 16 | 37 | 10 | 15 | 30 | M4-8: 1 pieza M5-12: 1 pieza | 1015 | |
72 | 24 | 20 | 25 | 51 | 15 | 20 | 59 | M5-12: 1 pieza M6-15: 1 pieza | 1520 |
* 1 El peso es un valor aproximado. Considérelo solo como una guía.
Verifique con WOS las cantidades sobre la pantalla.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente