(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: en forma de L
· Sección de instalación de llaves
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
M-NKL6-01 |
M-NKL8-01 |
M-NKL8-02 |
M-NKL10-02 |
M-NKL10-03 |
M-NKL12-02 |
M-NKL12-03 |
M-NSL6-01 |
M-NSL6-02 |
M-NSL6-03 |
M-NSL8-01 |
M-NSL8-02 |
M-NSL8-03 |
M-NSL10-02 |
M-NSL10-03 |
M-NSL12-02 |
M-NSL12-03 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tubos a juego | Agujero de inserción del tubo | *d | L | a | e | Tuerca | Cuerpo de metal | Número de parte | |||||
Diámetro exterior × interior | Diámetro del agujero P | Profundidad C | F | B1 (de lado a lado) | ℓ1 | B2 (de lado a lado) | R(PT) | Tipo | No. | ||||
6×4 | 6 | 6 | 3 | 21 | 23.9 | 21 | 11.5 | 12 | 8 | 12 | 1/8 | M-NSL (Acero inoxidable) | 6-01 |
22 | 24.1 | 22 | 11 | 14 | 1/4 | 6-02 | |||||||
29 | 33.6 | 29 | 12 | 19 | 3/8 | 6-03 | |||||||
8×6 | 8 | 7 | 5 | 25 | 30.8 | 25 | 13.5 | 14 | 8 | 17 | 1/8 | 8-01 | |
28.8 | 11 | 1/4 | 8-02 | ||||||||||
29 | 33.6 | 29 | 12 | 19 | 3/8 | 8-03 | |||||||
10×7.5 | 10 | 9 | 6 | 29 | 34 | 29 | 16.5 | 17 | 11 | 19 | 1/4 | 10-02 | |
33.6 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||||||
31 | 36.1 | 31 | 15 | 23 | 1/2 | 10-04 | |||||||
12×9 | 12 | 9 | 7.5 | 29 | 34 | 29 | 16.5 | 19 | 11 | 19 | 1/4 | 12-02 | |
33.6 | 12 | 3/8 | 12-03 | ||||||||||
31 | 36.1 | 31 | 15 | 23 | 1/2 | 12-04 | |||||||
6×4 | 6 | 6 | 3 | 17 | 18.8 | 20 | 11 | 10 | 8 | 8 | 1/8 | M-NKL (Latón) | 6-01 |
8×6 | 8 | 7 | 5 | 19.5 | 22.5 | 23 | 12 | 12 | 8 | 10 | 1/8 | 8-01 | |
21.5 | 11 | 1/4 | 8-02 | ||||||||||
10×7.5 | 10 | 9 | 6 | 24 | 27.2 | 28 | 14.8 | 16 | 11 | 14 | 1/4 | 10-02 | |
26.9 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||||||
12×9 | 12 | 9 | 7.5 | 24 | 27.8 | 28.5 | 15.4 | 17 | 11 | 14 | 1/4 | 12-02 | |
27.5 | 12 | 3/8 | 12-03 |
M-NSL | M-NKL |
![]() | ![]() |
Fluido aplicable | Agua (agua dulce), aire |
Rango de presión de uso | Rango de presión del tubo aplicable. |
Rango de temperatura de uso | Depende del rango de especificaciones del tubo. |
Piezas de conexión | Manguera | A prueba de calor | 120℃ | Con / sin válvula | Sin válvula |
---|---|---|---|---|---|
A | En forma de l | Sección de instalación de llave | Sí |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente