(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Latón + niquelado
· Pieza de conexión: Manguera
· Resistente al calor: 60°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Forma: Recto
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tubos a juego | Agujero de inserción del tubo | D | Orificio para llave Allen B | L | a | ℓ1 | R(PT) | Número de parte | ||
Diámetro exterior × interior | Diámetro del agujero P | Profundidad C | Tipo | No. | ||||||
4×2.5 | 4 | 15 | 10 | 2.5 | 21 | 17 | 8 | 1/8 | M-POC | 4-01 |
6×4 | 6 | 17 | 12 | 4 | 22.6 | 18.6 | 6-01 | |||
14 | 16.5 | 11 | 1/4 | 6-02 | ||||||
8×6 | 8 | 18 | 5 | 27.9 | 23.9 | 8 | 1/8 | 8-01 | ||
6 | 26.6 | 20.6 | 11 | 1/4 | 8-02 | |||||
17 | 23.9 | 17.6 | 12 | 3/8 | 8-03 | |||||
10×7.5 | 10 | 20.5 | 18 | 29.8 | 23.8 | 11 | 1/4 | 10-02 | ||
29.3 | 23 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||
12×9 | 12 | 23.5 | 21 | 8 | 31.9 | 25.6 | 12-03 |
Tubos a juego | Agujero de inserción del tubo | Orificio para llave Allen B | D1 | L | a | F | ℓ1 | R(PT) | Número de parte | ||
Diámetro exterior × interior | Diámetro del agujero P | Profundidad C | Tipo | No. | |||||||
8×6 | 8 | 18 | 5 | 11 | 48.5 | 44.5 | 26.5 | 8 | 1/8 | M-POCL | 8-01-L 40 |
58.5 | 54.5 | 8-01-L 50 | |||||||||
68.5 | 64.5 | 8-01-L 60 | |||||||||
78.5 | 74.5 | 8-01-L 70 | |||||||||
88.5 | 84.5 | 8-01-L 80 | |||||||||
98.5 | 94.5 | 8-01-L 90 | |||||||||
108.5 | 104.5 | 8-01-L100 | |||||||||
118.5 | 114.5 | 8-01-L110 | |||||||||
14 | 58.5 | 52.5 | - | 11 | 1/4 | 8-02-L 50 | |||||
68.5 | 62.5 | 8-02-L 60 | |||||||||
78.5 | 72.5 | 8-02-L 70 | |||||||||
88.5 | 82.5 | 8-02-L 80 |
Material | Latón + Niquelado | Piezas de conexión | Manguera | A prueba de calor | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin válvula | Sin válvula | A | Recto | Sección de instalación de llave | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente