(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acopladores de moldes - enchufes -

Acopladores de moldes - enchufes -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Acopladores de moldes - enchufes -
  • Acopladores de moldes - enchufes -
  • Acopladores de moldes - enchufes -
  • Acopladores de moldes - enchufes -
  • Acopladores de moldes - enchufes -
Para manguera
KSH (Resistente al calor 80°C • Estándar)
KTSH(Resistente al calor 80°C • Sin válvula)
F120-KSH
(Resistente al calor 120°C • Estándar)
ACOPLADORES DE MOLDE -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Para manguera
(Tipo de bloqueo de bola)
F120-KTSHBL
(Resistente al calor 120°C • Sin válvula)
ACOPLADORES DE MOLDE -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Para manguera
(En forma de L)
F120-KSHL
(Resistente al calor 120°C • Estándar)
ACOPLADORES DE MOLDE -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Tipo de recepción de tornillo hembra
KSM(Resistente al calor 80°C • Estándar)
KTSM(Resistente al calor 80°C • Sin válvula)
F120-KSM
(Resistente al calor 120°C • Estándar)
ACOPLADORES DE MOLDE -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubería R (PT)
Tipo de recepción de tornillo macho
KFF (Resistente al calor 80°C • Estándar)
KTFF(Resistente al calor 80°C • Sin válvula)
F120-KFF
(Resistente al calor 120°C • Estándar)
ACOPLADORES DE MOLDE -CONEXIONES-: Imagen relacionada
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Rosca JIS B 0203 rosca cónica para tubos Rc (PT)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F120-KFF2
F120-KSH2
F120-KSH3
F120-KSHL2
F120-KSHL3
F120-KSM2
F120-KSM3
F120-KTSHBL2
F120-KTSHBL3
KFF2
KSH2
KSH3
KSM2
KSM3
KTFF2
KTSH2
KTSH3
KTSM2
KTSM3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas de conexión A prueba de calor Con / sin válvula ASección de instalación de llave R/(PT)
(Nominal)
Rc/(PT)
(Nominal)
d/d1 (diámetro interno)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho120℃EstándarRecto-1/4-46.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera120℃EstándarRecto--567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera120℃EstándarRecto--759
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera120℃EstándarEn forma de lNinguno--543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera120℃EstándarEn forma de lNinguno--743
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra120℃EstándarRecto1/4-651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra120℃EstándarRecto3/8-652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera120℃Sin válvulaRecto--567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera120℃Sin válvulaRecto--759
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho80℃EstándarRecto-1/4-46.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera80℃EstándarRecto--567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera80℃EstándarRecto--759
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra80℃EstándarRecto1/4-651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra80℃EstándarRecto3/8-652
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Rosca macho80℃Sin válvulaRecto-1/4-46.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera80℃Sin válvulaRecto--567
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Manguera80℃Sin válvulaRecto--759
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra80℃Sin válvulaRecto1/4-651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo hembra80℃Sin válvulaRecto3/8-652

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

ACOPLADORES DE MOLDE -CONEXIONES-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Pareo
Enchufe
Conecte las piezas de conexiónLd1Lado Allen
B
Para mangueraRosca macho cónica R (PT)ℓ1Rosca hembra cónica
Rc (PT)
TNúmero de parte
Diámetro del agujero VdDANaE
TipoNo.
Acoplador de molde
Serie
Diámetro de la punta del enchufe
V=8
Común a todos los tamaños.
818.5212916.867517829----
Para manguera
KSH
KTSH
F120-KSH
2
59712213
818.5212916.867517829----
Para manguera
(Tipo de bloqueo de bola)
F120-KTSHBL
2
59712213
818.5212916.8435-832----
Para manguera
(En forma de L)
F120-KSHL
2
7123
818.5212916.851617--1/413--
Tipo de recepción de tornillo hembra
KSM
KTSM
F120-KSM
2
52193/8143
818.5212916.846.5-17----1/414.5
Tipo de recepción de tornillo macho
KFF
KTFF
F120-KFF
2
Conector a juego: acopladores de molde de MiSUMi KPM • JPSH • JPS • LJPS • LJPSH • KPH • KPP • LSP • LSPM
Acopladores de molde de Nitto K □□ PM (Ex. K01PM) • K □□ PH (Ex. K01PH) • K □□ PF
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufes haga clic aquí Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior. Mantenga la temperatura del agua por debajo de la temperatura permitida.
Para KTSH, KTSM, KTFF y F120-KTSHBL, no existe una válvula automática de apertura / cierre. Confirme la presión hidráulica y la temperatura del agua antes de quitar el enchufe.
 

Información básica

Material Latón

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm