(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas para agua de enfriamiento – enchufes con diseño estrecho -

Juntas para agua de enfriamiento – enchufes con diseño estrecho -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juntas para agua de enfriamiento – enchufes con diseño estrecho -
  • Juntas para agua de enfriamiento – enchufes con diseño estrecho -
  • Juntas para agua de enfriamiento – enchufes con diseño estrecho -
  • Descuento por volumen

· Material: Latón
· Resistente al calor: 120°C
· Incluye válvula: Sin válvula
· Rc/ (PT) (Nominal): 1/4

JUNTAS PARA REFRIGERAR EL AGUA -TOMAS DE DISEÑO DELGADAS-: Imagen relacionada
Tapones a juego: haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)

JUNTAS PARA REFRIGERAR EL AGUA -TOMAS DE DISEÑO DELGADAS-: Imagen relacionada
Tapones a juego: haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)

JUNTAS PARA REFRIGERAR EL AGUA -TOMAS DE DISEÑO DELGADAS-: Imagen relacionada
Tapones a juego: haga clic aquí
Latón C3604 (C36000) (CU-ZN)
Para horce: latón (C3771)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
F120-MJTFF2
F120-MJTSH2
F120-MJTSH3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPiezas de conexión Sección de instalación de llave Rc/(PT)
(Nominal)
d/d1 (diámetro interno)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho1/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MangueraNinguno-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10MangueraNinguno-7

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

JUNTAS PARA REFRIGERAR EL AGUA -TOMAS DE DISEÑO DELGADAS-: Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
Tapones a juegoConecte las piezas de conexiónD2Ld1Para mangueraNúmero de parte
Diámetro del agujero VD1aETipoNo.
Topes de Enfriamiento de Juntas
Diámetro de punta V = 9.4
9.41717.55068.921
Para manguera
F120-MJTSH(Brass)
2
711.5213
 
Tapones a juegoConecte las piezas de conexiónLEBRosca hembra cónica
Rc (PT)
Número de parte
VD1TipoNo.
Topes de Enfriamiento de Juntas
Diámetro de punta V = 9.4
9.41741.515.5171/4
Para junta de tornillo macho
F120-MJTFF(Brass)
2
 
Tapones a juegoConecte las piezas de conexiónL
(referencia)
d1Para mangueraNúmero de parte
VD1aETipoNo.
Topes de Enfriamiento de Juntas
Diámetro de punta V = 9.4
9.417(52)69.531.5
Para fijación de manguera (en forma de L)
F120-MJTSL(Brass)
2
Tapones a juego: tapón de refrigeración de MiSUMi JPJH • JPJ • LJPJ • LJPJH • JPLJ • JPLJM Haga clic aquí , Referencia 1 , Referencia 2
Conexiones de enchufe de unión a juego haga clic aquí Guía para enchufe · Enchufe haga clic aquí
Usar a presión normal de 980 kPa (10 kgf/cm 2 ) o inferior.
Mantenga la temperatura del agua por debajo de 120°C.
 
 

Información básica

Material Latón A prueba de calor 120℃ Con / sin válvula Sin válvula
A Recto