(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Tapones especiales para mangueras de alta temperatura - FSHG, FSHGR, FSHL
MISUMI
· Material: Latón
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tapones especiales para mangueras de alta temperatura: WHSG, FSHP, FSHF, KGHA, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tapones para manguera flexibles (acero inoxidable) (tapones especiales para SUS-TKSP・SUS-TKSF)
MISUMI
· Material: Acero inoxidable
· Forma: Recto
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tapones especiales para mangueras de alta temperatura - FSHLR, FSHLS
MISUMI
· Material: Latón
· Forma: en forma de L
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
A |
Con / sin agujero hexagonal |
d/d1 (diámetro interno)(mm) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Series de productos | Tapones especiales para mangueras de alta temperatura - FSHG, FSHGR, FSHL | Tapones para manguera flexibles (acero inoxidable) (tapones especiales para SUS-TKSP・SUS-TKSF) | Tapones especiales para mangueras de alta temperatura - FSHLR, FSHLS |
CAD |
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Material | Latón | Acero inoxidable | Latón |
A | Recto / En forma de l | Recto | En forma de l |
Con / sin agujero hexagonal | Sí / Ninguno | Ninguno | Sí / Ninguno |
d/d1 (diámetro interno)(mm) | 4 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 6 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente