(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones para manguera flexibles (acero inoxidable) (tapones especiales para SUS-TKSP・SUS-TKSF)

Tapones para manguera flexibles (acero inoxidable) (tapones especiales para SUS-TKSP・SUS-TKSF)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tapones para manguera flexibles (acero inoxidable) (tapones especiales para SUS-TKSP・SUS-TKSF)
  • Tapones para manguera flexibles (acero inoxidable) (tapones especiales para SUS-TKSP・SUS-TKSF)
  • Tapones para manguera flexibles (acero inoxidable) (tapones especiales para SUS-TKSP・SUS-TKSF)
SUS304(S30400)(1.4301)

CONECTORES DE MANGUERA FLEXIBLES (ACERO INOXIDABLE) (CONECTORES ESPECIALES PARA SUS-TKSP�SUS-TKSF): Imagen relacionada

CONECTORES DE MANGUERA FLEXIBLES (ACERO INOXIDABLE) (CONECTORES ESPECIALES PARA SUS-TKSP�SUS-TKSF): Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SUS-TKMF11
SUS-TKMF22
SUS-TKMF33
SUS-TKMF44
SUS-TKMHL11
SUS-TKMHL22
SUS-TKMHL33
SUS-TKMHL44
SUS-TKML11
SUS-TKML22
SUS-TKML33
SUS-TKML44
SUS-TKMM11
SUS-TKMM22
SUS-TKMM33
SUS-TKMM44
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSd/d1 (diámetro interno)
(mm)
No. (diámetro nominal) Tipo de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411Hilo macho-hembra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10522Hilo macho-hembra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10833Hilo macho-hembra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10411Hilo macho-macho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10522Hilo macho-macho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10833Hilo macho-macho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

CONECTORES DE MANGUERA FLEXIBLES (ACERO INOXIDABLE) (TAPONES ESPECIALES PARA SUS-TKSP�SUS-TKSF): Imagen relacionada
 
CONECTORES DE MANGUERA FLEXIBLES (ACERO INOXIDABLE) (CONECTORES ESPECIALES PARA SUS-TKSP�SUS-TKSF): Imagen relacionada
• Tabla de dimensiones
(1) R (PT)(2) G (PF)ℓ1dBLNúmero de parte
TipoNo.
1/81/8101341429SUS-TKMM11
1/41/412145143122
3/83/813168193533
 
(1) Rc (PT)(2) G (PF)Aℓ1dBLNúmero de parte
TipoNo.
1/81/8151241427SUS-TKMF11
1/41/417145173122
3/83/819168213533

Más información

■Notas
Cuando instale el conector dedicado (SUS-TKMM, SUS-TKMF) en la tuerca ciega de la manguera flexible (SUS-TKSP, SUS-TKSF), no use material de sellado en el lado del tapón dedicado (parte del tornillo macho) que puede causar fuga o daño de líquido ya que la cinta de sellado interrumpe la conexión del conector y la tuerca ciega
Además, al sujetar el conector dedicado con una tuerca ciega,
Gire ligeramente la tuerca ciega desde la posición original girándola a mano. Un giro adicional puede causar fugas de líquido a medida que el casquillo dentro de la tuerca se agrieta.
 

Información básica

Material Acero inoxidable A Recto Con / sin agujero hexagonal Ninguno