(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Liberación de gas

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Material
Tolerancia del diámetro del eje
Tolerancia de dimensión L
Tolerancia de gradiente de punta
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
D/P (diámetro del eje)(mm)
Paso (forma del primer paso)
Paso (forma del segundo paso)
Forma (forma de la punta)

    Pasadores de núcleo de un solo paso con liberación de gas: varias opciones de acero, cabeza T=4 mm, lado plano, diámetro de eje configurable

      Pasadores de núcleo de un solo paso con liberación de gas: varias opciones de acero, cabeza T=4 mm, lado plano

        Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión, tipo de selección de diámetro del eje (D)

          Pernos de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión extra -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

            Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión, tipo de designación de diámetro del eje (P)

              Facetas de corte · Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Pasadores de núcleo de un solo paso con liberación de gas: varias opciones de acero, cabeza T=4 mm, lado plano, diámetro de eje configurable

              Pasadores de núcleo de un solo paso con liberación de gas: varias opciones de acero, cabeza T=4 mm, lado plano

              Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión, tipo de selección de diámetro del eje (D)

              Pernos de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión extra -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,001 mm) Tipo-

              Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión, tipo de designación de diámetro del eje (P)

              Facetas de corte · Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
              Tipo de formaLiberación de gas en un pasoLiberación de gas en un pasoLiberación de gas en un pasoLiberación de gas en un pasoLiberación de gas en un pasoLiberación de gas en un paso
              MaterialSKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2FSKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2FSKH51 / SKD61SKH51SKH51 / SKD61SKH51
              Tolerancia del diámetro del eje0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0050/-0.0030/-0.0050/-0.005 / -0.01/-0.02
              Tolerancia de dimensión L+0.02/0 / 0/-0.1+0.02/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.1+0.01/0 / +0.02/0 / 0/-0.1
              Tolerancia de gradiente de punta±0.01 / ±0.015±0.01 / ±0.015±0.005±0.005±0.005±0.005 / ±0.01 / ±0.015
              Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Espesor de la cabeza4 mm (T4)4 mm (T4)4 mm (T4)4 mm (T4)4 mm (T4)4 mm (T4)
              D/P (diámetro del eje)(mm)0.8 ~ 12.991 ~ 131 ~ 130.8 ~ 130.8 ~ 12.9950.8 ~ 119.505
              Paso (forma del primer paso)1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1B / 1C / 1D
              Paso (forma del segundo paso)No hay segundo pasoNo hay segundo pasoNo hay segundo pasoNo hay segundo pasoNo hay segundo pasoNo hay segundo paso
              Forma (forma de la punta)Sin procesamiento / C / G / T / R / BSin procesamiento / C / G / T / R / BSin procesamiento / C / G / T / R / BSin procesamiento / C / G / T / R / BSin procesamiento / C / G / T / R / BSin procesamiento / C / G / T / R / B

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Liberación de gas