(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión, tipo de designación de diámetro del eje (P)

Pasadores de núcleo de un paso de liberación de gas de precisión, tipo de designación de diámetro del eje (P)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de forma: Liberación de gas en un solo paso
· Forma de paso de: Ningún segundo paso
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-PC[0.72-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-PC[0.72-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.72-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.72-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-PC[0.72-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-PC[0.72-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.72-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.72-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PC[0.92-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-PC[1.42-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-PC[1.42-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PC[1.42-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PC[1.42-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-PC[1.42-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-PC[1.42-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PC[1.42-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PC[1.42-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-PC[1.92-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-PC[1.92-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PC[1.92-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PC[1.92-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-PC[1.92-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-PC[1.92-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tolerancia de dimensión L D/P (diámetro del eje)
(mm)
Paso (forma del primer paso) Forma (forma de la punta) No. (diámetro nominal)
(mm)
A (diámetro de forma escalonada)
(mm)
C (ancho de conicidad tipo escalón)
(mm)
CVC (Designación de la dimensión C en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
Extienda la sección plana SV hacia abajo F (longitud del agujero del rodamiento)
(mm)
FC (Hace que la dimensión F sea más corta que F min)
(mm)
G (ancho de chaflán de la punta C)
(mm)
K (ángulo de punta)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
N (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
PC (diámetro de la sección de liberación de gas)
(mm)
Q (punta R biselado)
(mm)
S (ancho de punta cónica)
(mm)
SV (longitud de corte de faceta de liberación de gas)
(mm)
V (diámetro de la punta)
(mm)
Cuando PC = P Cuando PC = P, se aplica PCX
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 100.72 ~ 0.995--2 ~ 500.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 100.72 ~ 0.995---0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.99PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 0.99PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 100.72 ~ 0.995--2 ~ 50---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 100.72 ~ 0.995------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 100.72 ~ 0.995--2 ~ 500.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 100.72 ~ 0.995---0.5 ~ 0.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 0.99PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 0.99PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 100.72 ~ 0.995--2 ~ 50---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 100.72 ~ 0.995------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/00.8 ~ 0.9951ASin procesamiento1---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 1.495--2 ~ 500.5 ~ 1.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 1.495---0.5 ~ 1.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.49PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 1.49PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 1.495--2 ~ 50---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 1.495------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 1.495--2 ~ 500.5 ~ 1.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 1.495---0.5 ~ 1.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.49PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 1.49PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 1.495--2 ~ 50---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 100.92 ~ 1.495------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01 ~ 1.4951ASin procesamiento1.5---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.995--2 ~ 500.5 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.995---0.5 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.99PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 1.99PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.995--2 ~ 50---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.995------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.995--2 ~ 500.5 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.995---0.5 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 1.99PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 1.99PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.995--2 ~ 50---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 101.42 ~ 1.995------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/01.5 ~ 1.9951ASin procesamiento2---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 101.92 ~ 2.495--2 ~ 500.5 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 101.92 ~ 2.495---0.5 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.49PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 2.49PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 101.92 ~ 2.495--2 ~ 50---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 101.92 ~ 2.495------
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5----14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 50-PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5---SVC14.5 ~ 99.5---6.5 ~ 1000.3 ~ 10-----PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 101.92 ~ 2.495--2 ~ 500.5 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 101.92 ~ 2.495---0.5 ~ 2.49--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5-----5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10---2 ~ 500.5 ~ 2.49PCX-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10SKH51+0.01/02 ~ 2.4951ASin procesamiento2.5---SVC-5 ~ 14.49--6.5 ~ 1000.3 ~ 10----0.5 ~ 2.49PCX-

Cargando…

 

Información básica

Tipo de forma Liberación de gas en un paso Tolerancia del diámetro del eje 0/-0.005 Tolerancia de gradiente de punta ±0.005
Tratamiento de superficies Ninguno Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Paso (forma del segundo paso) No hay segundo paso

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico