(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Tipo de forma: Con grabado
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.01
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Tipo de forma: Con grabado
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Tipo de forma: Con grabado
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.01
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Tipo de forma: Con grabado
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) |
Tratamiento de superficies |
Espesor de la cabeza |
P (punta)(mm) |
W (punta)(mm) |
D (diámetro del eje)(mm) |
Tratamiento rectangular |
Forma de la punta |
Tipo de grabado de caracteres |
Numero de caracteres grabados |
Posición rectangular biselada en R |
Posición de chaflán C |
Con / sin forma de liberación de gas |
Tipo de forma |
Guarnición |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||
CAD |
|
|
|
|
Días para enviar | 10 Días o más | 10 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Material | SKH51 | SKH51 | SKH51 | SKH51 |
Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) | 0/-0.01 | 0/-0.005 | 0/-0.01 | 0/-0.005 |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) |
P (punta)(mm) | 0.8 ~ 10.3 | 0.8 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 |
W (punta)(mm) | 0.3 ~ 9.95 | 0.3 ~ 9.95 | 0.3 ~ 9.8 | 0.3 ~ 9.8 |
D (diámetro del eje)(mm) | 2 ~ 10.5 | 2 ~ 10.5 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 |
Tratamiento rectangular | Ninguno | Ninguno | R-biselado rectangular | R-biselado rectangular |
Forma de la punta | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de grabado de caracteres | Personaje cóncavo / Carácter cóncavo (numeración secuencial) | Personaje cóncavo / Carácter cóncavo (numeración secuencial) | Personaje cóncavo / Carácter cóncavo (numeración secuencial) | Personaje cóncavo / Carácter cóncavo (numeración secuencial) |
Numero de caracteres grabados | 1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes | 1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes | 1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes | 1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes |
Posición rectangular biselada en R | Ninguno | Ninguno | WR / FR | WR / FR |
Posición de chaflán C | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Con / sin forma de liberación de gas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de forma | Con grabado | Con grabado | Con grabado | Con grabado |
Guarnición | Normal | Normal | Normal | Normal |
Cargando…
[0.8-10.3/0.01mm Unidades]
[0.3-9.95/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente