(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos eyectores rectangulares de precisión con grabado de acero de alta velocidad SKH51/4 mm Cabeza / P · W Tolerancia 0_-0.005 Tipo-

Pernos eyectores rectangulares de precisión con grabado de acero de alta velocidad SKH51/4 mm Cabeza / P · W Tolerancia 0_-0.005 Tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos eyectores rectangulares de precisión con grabado de acero de alta velocidad SKH51/4 mm Cabeza / P · W Tolerancia 0_-0.005 Tipo-
  • Pernos eyectores rectangulares de precisión con grabado de acero de alta velocidad SKH51/4 mm Cabeza / P · W Tolerancia 0_-0.005 Tipo-
  • Pernos eyectores rectangulares de precisión con grabado de acero de alta velocidad SKH51/4 mm Cabeza / P · W Tolerancia 0_-0.005 Tipo-

· Material: SKH51
· Tipo de forma: Con grabado
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERVF1M2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-W[0.7-1.6/0.01]-N[23-240/1]-*
ERVF1M2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.2/0.01]-W[0.7-2.1/0.01]-N[26-240/1]-*
ERVF1M3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.7-2.7/0.01]-N[27-240/1]-*
ERVF1M3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.7-3.2/0.01]-N[27-240/1]-*
ERVF1M4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.7-3.7/0.01]-N[29-240/1]-*
ERVF1M4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.7-4.2/0.01]-N[29-240/1]-*
ERVF1M5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.7-4.66/0.01]-N[31-240/1]-*
ERVF1M5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.7-5.09/0.01]-N[31-240/1]-*
ERVF1M6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.7-5.5/0.01]-N[33-240/1]-*
ERVF1M6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.7-6.07/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1M7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.7-6.43/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1M8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.7-7.49/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1M8.5-[50-250/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.7-8.07/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1M10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.7-9.43/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1M10.5-[50-250/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.7-9.95/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1MR2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-W[0.3-1.7/0.01]-N[23-240/1]-*
ERVF1MR2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.2/0.01]-W[0.3-2.2/0.01]-N[26-240/1]-*
ERVF1MR3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.3-2.7/0.01]-N[27-240/1]-*
ERVF1MR3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.3-3.2/0.01]-N[27-240/1]-*
ERVF1MR4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.3-3.7/0.01]-N[29-240/1]-*
ERVF1MR4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.3-4.2/0.01]-N[29-240/1]-*
ERVF1MR5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-240/1]-*
ERVF1MR5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-N[31-240/1]-*
ERVF1MR6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-240/1]-*
ERVF1MR6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1MR7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1MR8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1MR8.5-[50-250/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.7-8.07/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1MR10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF1MR10.5-[50-250/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.7-9.95/0.01]-N[40-240/1]-*
ERVF2M3-[40-250/0.01]-P[2.3-2.7/0.01]-W[0.7-2.7/0.01]-N[27-240/1]-**
ERVF2M3.5-[40-250/0.01]-P[2.3-3.2/0.01]-W[0.7-3.2/0.01]-N[27-240/1]-**
ERVF2M4-[40-250/0.01]-P[2.3-3.7/0.01]-W[0.7-3.7/0.01]-N[29-240/1]-**
ERVF2M4.5-[40-250/0.01]-P[2.3-4.2/0.01]-W[0.7-4.2/0.01]-N[29-240/1]-**
ERVF2M5-[50-250/0.01]-P[2.3-4.8/0.01]-W[0.7-4.66/0.01]-N[31-240/1]-**
ERVF2M5.5-[50-250/0.01]-P[2.3-5.3/0.01]-W[0.7-5.09/0.01]-N[31-240/1]-**
ERVF2M6-[50-250/0.01]-P[2.3-5.8/0.01]-W[0.7-5.5/0.01]-N[33-240/1]-**
ERVF2M6.5-[50-250/0.01]-P[2.3-6.3/0.01]-W[0.7-6.07/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2M7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.7-6.43/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2M8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.7-7.49/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2M8.5-[50-250/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.7-8.07/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2M10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.7-9.43/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2M10.5-[50-250/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.7-9.95/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2MR3-[40-250/0.01]-P[1-2.7/0.01]-W[0.3-2.7/0.01]-N[27-240/1]-**
ERVF2MR3.5-[40-250/0.01]-P[1-3.2/0.01]-W[0.3-3.2/0.01]-N[27-240/1]-**
ERVF2MR4-[40-250/0.01]-P[1-3.7/0.01]-W[0.3-3.7/0.01]-N[29-240/1]-**
ERVF2MR4.5-[40-250/0.01]-P[1.2-4.2/0.01]-W[0.3-4.2/0.01]-N[29-240/1]-**
ERVF2MR5-[50-250/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-240/1]-**
ERVF2MR5.5-[50-250/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-N[31-240/1]-**
ERVF2MR6-[50-250/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-240/1]-**
ERVF2MR6.5-[50-250/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2MR7-[50-250/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2MR8-[50-250/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.5-7.8/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2MR8.5-[50-250/0.01]-P[2.3-8.3/0.01]-W[0.7-8.07/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2MR10-[50-250/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.5-9.8/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF2MR10.5-[50-250/0.01]-P[3-10.3/0.01]-W[0.7-9.95/0.01]-N[40-240/1]-**
ERVF3M3.5-[40-250/0.01]-P[3.1-3.2/0.01]-W[0.7-3.2/0.01]-N[27-240/1]-***
ERVF3M4-[40-250/0.01]-P[3.1-3.7/0.01]-W[0.7-3.7/0.01]-N[29-240/1]-***
ERVF3M4.5-[40-250/0.01]-P[3.1-4.2/0.01]-W[0.7-4.2/0.01]-N[29-240/1]-***
ERVF3M5-[50-250/0.01]-P[3.1-4.8/0.01]-W[0.7-4.66/0.01]-N[31-240/1]-***
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
Tipo de grabado de caracteres Numero de caracteres grabados L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
Grabado de designación de personaje
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.8 ~ 1.70.7 ~ 1.62Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25023 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.8 ~ 2.20.7 ~ 2.12.5Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25026 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 ~ 2.70.7 ~ 2.73Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25027 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 ~ 3.20.7 ~ 3.23.5Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25027 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

101 ~ 3.70.7 ~ 3.74Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.2 ~ 4.20.7 ~ 4.24.5Personaje cóncavo1 caracteres40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5 ~ 4.80.7 ~ 4.665Personaje cóncavo1 caracteres50 ~ 25031 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.8 ~ 5.30.7 ~ 5.095.5Personaje cóncavo1 caracteres50 ~ 25031 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 ~ 5.80.7 ~ 5.56Personaje cóncavo1 caracteres50 ~ 25033 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102 ~ 6.30.7 ~ 6.076.5Personaje cóncavo1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 6.80.7 ~ 6.437Personaje cóncavo1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 7.80.7 ~ 7.498Personaje cóncavo1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 8.30.7 ~ 8.078.5Personaje cóncavo1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 ~ 9.80.7 ~ 9.4310Personaje cóncavo1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 ~ 10.30.7 ~ 9.9510.5Personaje cóncavo1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100.8 ~ 1.70.3 ~ 1.72Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25023 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

100.8 ~ 2.20.3 ~ 2.22.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25026 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 ~ 2.70.3 ~ 2.73Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25027 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 ~ 3.20.3 ~ 3.23.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25027 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 ~ 3.70.3 ~ 3.74Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.2 ~ 4.20.3 ~ 4.24.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres50 ~ 25031 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.8 ~ 5.30.4 ~ 5.35.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres50 ~ 25031 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102 ~ 5.80.5 ~ 5.86Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres50 ~ 25033 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.3 ~ 6.80.5 ~ 6.87Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.3 ~ 8.30.7 ~ 8.078.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 ~ 9.80.5 ~ 9.810Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 ~ 10.30.7 ~ 9.9510.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)1 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 2.70.7 ~ 2.73Personaje cóncavo2 caracteres40 ~ 25027 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 3.20.7 ~ 3.23.5Personaje cóncavo2 caracteres40 ~ 25027 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 3.70.7 ~ 3.74Personaje cóncavo2 caracteres40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 4.20.7 ~ 4.24.5Personaje cóncavo2 caracteres40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 4.80.7 ~ 4.665Personaje cóncavo2 caracteres50 ~ 25031 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 5.30.7 ~ 5.095.5Personaje cóncavo2 caracteres50 ~ 25031 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 5.80.7 ~ 5.56Personaje cóncavo2 caracteres50 ~ 25033 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 6.30.7 ~ 6.076.5Personaje cóncavo2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 6.80.7 ~ 6.437Personaje cóncavo2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 7.80.7 ~ 7.498Personaje cóncavo2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.3 ~ 8.30.7 ~ 8.078.5Personaje cóncavo2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 ~ 9.80.7 ~ 9.4310Personaje cóncavo2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

103 ~ 10.30.7 ~ 9.9510.5Personaje cóncavo2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 ~ 2.70.3 ~ 2.73Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres40 ~ 25027 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 ~ 3.20.3 ~ 3.23.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres40 ~ 25027 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101 ~ 3.70.3 ~ 3.74Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.2 ~ 4.20.3 ~ 4.24.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.5 ~ 4.80.4 ~ 4.85Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres50 ~ 25031 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.8 ~ 5.30.4 ~ 5.35.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres50 ~ 25031 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102 ~ 5.80.5 ~ 5.86Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres50 ~ 25033 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102 ~ 6.30.5 ~ 6.36.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.3 ~ 6.80.5 ~ 6.87Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.3 ~ 7.80.5 ~ 7.88Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.3 ~ 8.30.7 ~ 8.078.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 ~ 9.80.5 ~ 9.810Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

12 Días o más

103 ~ 10.30.7 ~ 9.9510.5Carácter cóncavo (numeración secuencial)2 caracteres50 ~ 25040 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.1 ~ 3.20.7 ~ 3.23.5Personaje cóncavo3 personajes40 ~ 25027 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.1 ~ 3.70.7 ~ 3.74Personaje cóncavo3 personajes40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.1 ~ 4.20.7 ~ 4.24.5Personaje cóncavo3 personajes40 ~ 25029 ~ 240※ Designación por WOS
1 Pieza(s)

10 Días o más

103.1 ~ 4.80.7 ~ 4.665Personaje cóncavo3 personajes50 ~ 25031 ~ 240※ Designación por WOS

Cargando…

 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno
Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno Con / sin forma de liberación de gas Ninguno
Tipo de forma Con grabado Guarnición Normal