(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago rectangular

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia)
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
P (punta)(mm)
W (punta)(mm)
D (diámetro del eje)(mm)
Tratamiento rectangular
Forma de la punta
Tipo de grabado de caracteres
Numero de caracteres grabados
Posición rectangular biselada en R
Posición de chaflán C
Con / sin forma de liberación de gas
Tipo de forma
Guarnición

    Pernos eyectores rectangulares de precisión -Alta velocidad SKH51 / Tipo de vástago rectangular-

      Pernos eyectores rectangulares achaflanados con precisión R con punta procesada-Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Pernos eyectores rectangulares de precisión -Alta velocidad SKH51 / Tipo de vástago rectangular-

      Pernos eyectores rectangulares achaflanados con precisión R con punta procesada-Acero de alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 10 Días o más 12 Días o más
      MaterialSKH51SKH51
      Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia)0/-0.0050/-0.005
      Tratamiento de superficiesNingunoNinguno
      Espesor de la cabeza4 mm (T4)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) / 4 mm (JIS)
      P (punta)(mm)0.3 ~ 100.8 ~ 9.8
      W (punta)(mm)0.3 ~ 3.30.6 ~ 9.8
      D (diámetro del eje)(mm)-2 ~ 10
      Tratamiento rectangularNingunoR-biselado rectangular
      Forma de la puntaNinguno1X / 1Y / 2X / 2Y / 3X / 3Y / 4X / 4Y / 5X / 5Y / 6X / 6Y / 7X / 7Y
      Tipo de grabado de caracteresNingunoNinguno
      Numero de caracteres grabadosNingunoNinguno
      Posición rectangular biselada en RNingunoWR / FR
      Posición de chaflán CNingunoNinguno
      Con / sin forma de liberación de gasNingunoNinguno
      Tipo de formaMango rectangularCon procesamiento de propinas
      GuarniciónNormalNormal

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Vástago rectangular