(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos eyectores rectangulares de precisión -Alta velocidad SKH51 / Tipo de vástago rectangular-

Pernos eyectores rectangulares de precisión -Alta velocidad SKH51 / Tipo de vástago rectangular-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: SKH51
· Tipo de forma: mango rectangular
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ERSRP1.5-[50-100/0.01]-P[0.3-3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[25-95/1]
ERSRP2.5-[50-120/0.01]-P[0.4-5/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[28-115/1]
ERSRP3.5-[50-150/0.01]-P[0.5-10/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[32-145/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
B (vástago)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.3 ~ 30.3 ~ 1.350 ~ 10025 ~ 951.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.4 ~ 50.4 ~ 2.350 ~ 12028 ~ 1152.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 ~ 100.5 ~ 3.350 ~ 15032 ~ 1453.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tratamiento de superficies Ninguno
Espesor de la cabeza 4 mm (T4) Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno
Tipo de grabado de caracteres Ninguno Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno
Posición de chaflán C Ninguno Con / sin forma de liberación de gas Ninguno Tipo de forma Mango rectangular
Guarnición Normal