(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Incluye forma de liberación de gas
· Tipo de forma: liberación de gas
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.01
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Incluye forma de liberación de gas
· Tipo de forma: liberación de gas
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.005
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) |
Tratamiento de superficies |
Espesor de la cabeza |
P (punta)(mm) |
W (punta)(mm) |
D (diámetro del eje)(mm) |
Tratamiento rectangular |
Forma de la punta |
Tipo de grabado de caracteres |
Numero de caracteres grabados |
Posición rectangular biselada en R |
Posición de chaflán C |
Con / sin forma de liberación de gas |
Tipo de forma |
Guarnición |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
CAD |
|
|
Días para enviar | 12 Días o más | 12 Días o más |
Material | SKH51 | SKH51 |
Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) | 0/-0.01 | 0/-0.005 |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno |
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) / 4 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) / 4 mm (JIS) |
P (punta)(mm) | 1 ~ 14.8 | 1 ~ 14.8 |
W (punta)(mm) | 1 ~ 14.8 | 1 ~ 14.8 |
D (diámetro del eje)(mm) | 1.5 ~ 15 | 1.5 ~ 15 |
Tratamiento rectangular | Ninguno | Ninguno |
Forma de la punta | Ninguno | Ninguno |
Tipo de grabado de caracteres | Ninguno | Ninguno |
Numero de caracteres grabados | Ninguno | Ninguno |
Posición rectangular biselada en R | Ninguno | Ninguno |
Posición de chaflán C | Ninguno | Ninguno |
Con / sin forma de liberación de gas | Sí | Sí |
Tipo de forma | Liberación de gas | Liberación de gas |
Guarnición | Normal | Normal |
Cargando…
[1-14.8/0.01mm Unidades]
[1-14.8/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente