(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos eyectores rectangulares de liberación de gas de precisión -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

Pernos eyectores rectangulares de liberación de gas de precisión -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Pernos eyectores rectangulares de liberación de gas de precisión -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-
  • Pernos eyectores rectangulares de liberación de gas de precisión -Alta velocidad SKH51/P · W Tolerancia 0_-0.005 / Tipo de designación libre-

· Material: SKH51
· Incluye forma de liberación de gas
· Tipo de forma: liberación de gas
· Recorte: Normal
· Referencia de tolerancia de dimensión P/W: 0/ - 0.005

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GV-ERVF1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVF2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVF2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERVF3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVF3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVF4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVF4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVF5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVF5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVF6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERVF6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVF10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.3/0.01]-W[1-1.3/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVJ2-[40-300/0.01]-P[1-1.8/0.01]-W[1-1.8/0.01]-N[23-250/1]
GV-ERVJ2.5-[40-300/0.01]-P[1-2.3/0.01]-W[1-2.3/0.01]-N[26-250/1]
GV-ERVJ3-[40-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[1-2.8/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVJ3.5-[40-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[1-3.3/0.01]-N[27-250/1]
GV-ERVJ4-[40-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVJ4.5-[40-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[1-4.3/0.01]-N[29-250/1]
GV-ERVJ5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[1-4.8/0.01]-N[31-250/1]
GV-ERVJ5.5-[50-300/0.01]-P[2-5.3/0.01]-W[1-5.3/0.01]-N[31-290/1]
GV-ERVJ6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[1-5.8/0.01]-N[33-250/1]
GV-ERVJ6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[1-6.3/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[1-6.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[1-7.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[1-9.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ12-[50-350/0.01]-P[3.5-11.8/0.01]-W[1-11.8/0.01]-N[40-250/1]
GV-ERVJ15-[50-350/0.01]-P[3.5-14.8/0.01]-W[3.5-14.8/0.01]-N[40-290/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor de la cabeza P (punta)
(mm)
W (punta)
(mm)
D (diámetro del eje)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
N
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 30029 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 30029 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 30031 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)1.8 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 30031 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 30033 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (T4)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1 ~ 1.31 ~ 1.31.540 ~ 25023 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1 ~ 1.81 ~ 1.8240 ~ 30023 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1 ~ 2.31 ~ 2.32.540 ~ 30026 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1 ~ 2.81 ~ 2.8340 ~ 30027 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

104 mm (JIS)1 ~ 3.31 ~ 3.33.540 ~ 30027 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1 ~ 3.81 ~ 3.8440 ~ 30029 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1.2 ~ 4.31 ~ 4.34.540 ~ 30029 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)1.5 ~ 4.81 ~ 4.8550 ~ 30031 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 5.31 ~ 5.35.550 ~ 30031 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 5.81 ~ 5.8650 ~ 30033 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2 ~ 6.31 ~ 6.36.550 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

106 mm (JIS)2.3 ~ 6.81 ~ 6.8750 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)2.3 ~ 7.81 ~ 7.8850 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)3 ~ 9.81 ~ 9.81050 ~ 30040 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)3.5 ~ 11.81 ~ 11.81250 ~ 35040 ~ 250
1 Pieza(s)

12 Días o más

108 mm (JIS)3.5 ~ 14.83.5 ~ 14.81550 ~ 35040 ~ 290

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SKH51 Tolerancia de dimensión P/W (tolerancia de referencia) 0/-0.005 Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento rectangular Ninguno Forma de la punta Ninguno Tipo de grabado de caracteres Ninguno
Numero de caracteres grabados Ninguno Posición rectangular biselada en R Ninguno Posición de chaflán C Ninguno
Con / sin forma de liberación de gas Tipo de forma Liberación de gas Guarnición Normal