(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes para tuberías de vacío (estándar ISO-MF)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 14 día o menos
  • 15 día o menos
  • 17 día o menos
  • 18 día o menos
  • 22 día o menos
  • 23 día o menos
  • 48 día o menos
  • 68 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipos
Forma de brida
Tipo de brida
Tipo de abrazadera
Material
Tamaño de brida (llamadas)
Tamaño de brida (llamadas) Lado de diámetro pequeño
Tamaño de la tubería de conexión (nominal)

    Serie de bridas ISO, brida en blanco ISO-BT / brida ISO-BT

      Brida MF (tipo de brida ISO-MF)

        Serie de bridas ISO Brida en blanco ISO-MF / Brida ISO-MF

          Serie de abrazaderas ISO, garra simple / garra doble

            Brida de perno (tipo de brida ISO-MF)

              Abrazadera de garra (para brida de perno / brida ISO-MF de doble cara) Tipo único

                · Abrazadera Crow (para bridas de perno, brida ISO-MF de ambos extremos) Tipo doble

                Marca

                Advantec

                Mirapro

                Advantec

                Advantec

                Mirapro

                Mirapro

                Mirapro

                Series de productos

                Serie de bridas ISO, brida en blanco ISO-BT / brida ISO-BT

                Brida MF (tipo de brida ISO-MF)

                Serie de bridas ISO Brida en blanco ISO-MF / Brida ISO-MF

                Serie de abrazaderas ISO, garra simple / garra doble

                Brida de perno (tipo de brida ISO-MF)

                Abrazadera de garra (para brida de perno / brida ISO-MF de doble cara) Tipo único

                · Abrazadera Crow (para bridas de perno, brida ISO-MF de ambos extremos) Tipo doble

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 83 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
                TiposBridaBridaBridaAbrazaderaBridaAbrazaderaAbrazadera
                Forma de bridaEstándar / BlancoEstándarEstándar / Blanco-Estándar--
                Tipo de bridaBT (perno)MF (garra)MF (garra)-BT (perno)--
                Tipo de abrazadera---Sola garra / Doble garra-Sola garraDoble garra
                MaterialAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable + aluminioAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304
                Tamaño de brida (llamadas)63 ~ 20063 ~ 25063 ~ 20063 ~ 32025 ~ 200100 ~ 250250
                Tamaño de brida (llamadas) Lado de diámetro pequeño-----32 ~ 12532
                Tamaño de la tubería de conexión (nominal)-50A / 65A / 90A / 100A / 125A / 200A / 250A--20A / 25A / 32A / 40A / 50A / 65A / 200A--

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Componentes para tuberías de vacío (estándar ISO-MF)