(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de bridas ISO Brida en blanco ISO-MF / Brida ISO-MF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ISO-MF-63-00
ISO-MF-63-65
ISO-MF-80-00
ISO-MF-100-00
ISO-MF-100-90
ISO-MF-100-100
ISO-MF-160-00
ISO-MF-160-150
ISO-MF-160-153
ISO-MF-200-00
ISO-MF-200-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de brida Tamaño de brida (llamadas) Tipo Diámetro interno C
(φ)
Brida Diámetro exterior A
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10BlancoISO63a-95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarISO63c7795
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10BlancoISO80a-110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10BlancoISO100a-130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarISO100b102130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarISO100c115130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BlancoISO160a-180
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10EstándarISO160c166180
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10EstándarISO160b153180
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10BlancoISO200a-240
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10EstándarISO200c218240
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de brida Tamaño de brida (llamadas) Tipo Diámetro interno C
(φ)
Brida Diámetro exterior A
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Tipo de brida MF Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico