(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Samini
324 tipos para bobinados diestros y zurdos. Resortes de torsión con un diámetro interno de 3 a 18.
[Caracteristicas]
· Se puede seleccionar el mismo diámetro interno con múltiples diámetros de cable, por lo que se pueden confirmar diferentes resistencias.
· Muelles que utilizan el momento de torsión (par) alrededor del eje de la bobina.
[Aplicaciones]
· Tapas para buzones domésticos, etc.
· También se puede usar para clips, etc.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: Acero inoxidable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los resortes de torsión, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Samini
· Consta de dos resortes de torsión combinados.
· Produce el doble de torque en el mismo ángulo de torsión en comparación con los resortes helicoidales de torsión convencionales.
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Muelle helicoidal de torsión【2-10 piezas por paquete】
Showa
Hemos estandarizado este resorte helicoidal de torsión para ayudar a los clientes con el diseño del resorte o los problemas de cálculo.
[Caracteristicas]
- Hecho de alambre de acero inoxidable (ø0.3 mm a ø2.0 mm de diámetro) con moldeo en frío para uso general.
- JISG4313 (alambre de acero inoxidable para resorte) tipo B, SUS304WP-B.
- * Presenta resistencia a la corrosión y al calor (hasta aproximadamente 250 °C).
- Recocido a baja temperatura de 350 °C a 400 °C (sin tratamiento superficial).
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Resorte de torsión【2-3 piezas por paquete】
Shinsei Hatsujo
Este es un resorte que se usa con el momento de torsión (torque) aplicado alrededor del eje de la bobina.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Ángulo libre θ |
Material |
I.D. ID |
Ángulo de torsión Фd2(deg) |
Diámetro del cable d(Ø) |
Número de bobinados n |
Spring Constant k(N ・ mm/deg) |
|
| ||||
Marca | Samini | MISUMI | Samini | Showa | Shinsei Hatsujo |
Series de productos | |||||
CAD |
|
| |||
Días para enviar | 8 Días o más |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 9 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
| ||||
Ángulo libre θ | Bobina de bobinado a la derecha de 90 ° / Bobina de devanado derecho de 135 ° / Bobina de bobinado derecho de 180 ° | Bobina de bobinado a la derecha de 90 ° / Bobina de devanado derecho de 135 ° / Bobina de bobinado derecho de 180 ° / Bobina de bobinado izquierda 90 ° / Bobina de devanado a la izquierda de 135 ° / Bobina de bobinado izquierda 180 ° | Bobina de bobinado a la derecha de 90 ° / Bobina de devanado derecho de 135 ° | Bobina de bobinado a la derecha de 90 ° / Bobina de devanado derecho de 135 ° / Bobina de bobinado derecho de 180 ° | - |
Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable / Acero |
I.D. ID | φ3 ~ φ18 | φ2 ~ φ6 | φ5 ~ φ14 | φ3 ~ φ14 | - |
Ángulo de torsión Фd2(deg) | 26 ~ 144 | 23 ~ 75 | 31 ~ 79 | 27 ~ 116 | - |
Diámetro del cable d(Ø) | 0.3 ~ 2.9 | 0.2 ~ 1 | 0.6 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2 | 0.6 ~ 1.5 |
Número de bobinados n | 2 / 3 / 5 | 2 / 3 / 4 / 5 | 2 / 3 / 4 / 5 | 2 / 3 / 4 / 5 | - |
Spring Constant k(N ・ mm/deg) | 0.024 ~ 85.8 | 0.0088 ~ 1.476 | 0.57 ~ 53.6 | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente