(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resortes de torsión

Resortes de torsión
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Material: Acero inoxidable
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los resortes de torsión, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Resortes de torsión: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-n-d
UA90R4-3-0.5
Número de parte
Número de bobinados
n
Diámetro del cable
d
Largo del brazo
L/R
Constante de resorte (torque) N mm/deg
Grado del ángulo máximo utilizado (grados)
Tipo
I.D. D
Ángulo de 90° del brazo
Ángulo de 135° del brazo
Ángulo de 180° del brazo
Ángulo de 90° del brazo
Ángulo de 135° del brazo
Ángulo de 180° del brazo
Ángulo de 90° del brazo
UA90R (bobinado derecho)
UA90L (bobinado izquierdo)
Ángulo de 135° del brazo
UA135R (bobinado derecho)
UA135L (bobinado izquierdo)
Ángulo de 180° del brazo
UA180R (bobinado derecho)
UA180L (bobinado izquierdo)
( [!] La constante de primavera es una referencia
de referencia cuando se corta la longitud del brazo
para que sea L/2, R/2.)
1 N = 0.101972 kgf
1 grado = 1° (ángulo)
2
2
0.2
20
0.0115
0.0119
0.0124
41
40
36
0.3
0.0563
0.0586
0.0611
26
25
23
3
0.2
0.0088
0.0090
0.0093
59
58
56
0.3
0.0428
0.0441
0.0455
38
36
35
4
0.3
0.0345
0.0354
0.0363
52
50
47
0.4
0.1054
0.1080
0.1108
38
36
34
5
0.3
0.0289
0.0295
0.0302
61
60
58
0.4
0.0882
0.0900
0.0920
46
45
43
3
2
0.3
30
0.0387
0.0403
0.0420
40
38
36
0.4
0.1199
0.1248
0.1301
30
27
25
3
0.3
0.0295
0.0304
0.0314
56
54
52
0.4
0.0912
0.0940
0.0970
42
40
39
4
0.4
0.0736
0.0755
0.0774
55
53
51
0.5
0.1756
0.1799
0.1845
44
42
41
5
0.4
0.0617
0.0630
0.0643
71
68
66
0.5
0.1471
0.1501
0.1533
54
53
51
4
2
0.4
40
0.0918
0.0955
0.0996
39
37
34
0.5
0.2206
0.2296
0.2394
29
28
27
3
0.4
0.0700
0.0722
0.0744
56
54
52
0.5
0.1680
0.1732
0.1787
42
41
40
4
0.5
0.1357
0.1390
0.1425
57
54
52
0.6
0.2763
0.2831
0.2903
48
47
45
5
0.5
0.1138
0.1161
0.1185
69
67
65
0.6
0.2315
0.2363
0.2413
60
59
58
5
2
0.5
50
0.1793
0.1866
0.1944
39
36
34
0.6
0.3672
0.3821
0.3983
31
30
27
3
0.5
0.1368
0.1409
0.1454
55
52
51
0.6
0.2797
0.2883
0.2974
47
44
42
4
0.6
0.2259
0.2314
0.2373
60
58
56
0.8
0.6936
0.7108
0.7289
42
41
40
5
0.6
0.1894
0.1933
0.1974
75
73
71
0.8
0.5811
0.5931
0.6056
54
53
52
6
2
0.6
60
0.3099
0.3224
0.3360
37
36
34
0.8
0.9590
0.9981
1.0406
26
25
24
3
0.6
0.2363
0.2436
0.2512
56
52
50
0.8
0.7299
0.7523
0.7762
38
36
35
4
0.8
0.5891
0.6037
0.6190
50
48
47
1.0
1.4045
1.4394
1.4760
42
40
39
5
0.8
0.4939
0.5041
0.5147
63
61
60
1.0
1.1765
1.2008
1.2262
51
50
49

Modificaciones

Resortes de torsión: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UA90L2-2-0.2
UA90L2-2-0.3
UA90L2-3-0.2
UA90L2-3-0.3
UA90L2-4-0.3
UA90L2-4-0.4
UA90L2-5-0.3
UA90L2-5-0.4
UA90L3-2-0.3
UA90L3-2-0.4
UA90L3-3-0.3
UA90L3-3-0.4
UA90L3-4-0.4
UA90L3-4-0.5
UA90L3-5-0.4
UA90L3-5-0.5
UA90L4-2-0.4
UA90L4-2-0.5
UA90L4-3-0.4
UA90L4-3-0.5
UA90L4-4-0.5
UA90L4-4-0.6
UA90L4-5-0.5
UA90L4-5-0.6
UA90L5-2-0.5
UA90L5-2-0.6
UA90L5-3-0.5
UA90L5-3-0.6
UA90L5-4-0.6
UA90L5-4-0.8
UA90L5-5-0.6
UA90L5-5-0.8
UA90L6-2-0.6
UA90L6-2-0.8
UA90L6-3-0.6
UA90L6-3-0.8
UA90L6-4-0.8
UA90L6-4-1.0
UA90L6-5-0.8
UA90L6-5-1.0
UA90R2-2-0.2
UA90R2-2-0.3
UA90R2-3-0.2
UA90R2-3-0.3
UA90R2-4-0.3
UA90R2-4-0.4
UA90R2-5-0.3
UA90R2-5-0.4
UA90R3-2-0.3
UA90R3-2-0.4
UA90R3-3-0.3
UA90R3-3-0.4
UA90R3-4-0.4
UA90R3-4-0.5
UA90R3-5-0.4
UA90R3-5-0.5
UA90R4-2-0.4
UA90R4-2-0.5
UA90R4-3-0.4
UA90R4-3-0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo del brazo I.D. D Max. Ángulo utilizado
(deg)
Diámetro del alambre d
(Ø)
Número de bobinas (Constante de resorte)
(N ・ mm/deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)2410.220.0115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)2260.320.0563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)2590.230.0088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)2380.330.0428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)2520.340.0345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)2380.440.1054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)2610.350.0289
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)2460.450.0882
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)3400.320.0387
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)3300.420.1199
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)3560.330.0295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)3420.430.0912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)3550.440.0736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)3440.540.1756
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)3710.450.0617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)3540.550.1471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)4390.420.0918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)4290.520.2206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)4560.430.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)4420.530.1680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)4570.540.1357
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)4480.640.2763
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)4690.550.1138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)4600.650.2315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)5390.520.1793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)5310.620.3672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)5550.530.1368
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)5470.630.2797
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)5600.640.2259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)5420.840.6936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)5750.650.1894
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)5540.850.5811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)6370.620.3099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)6260.820.9590
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)6560.630.2363
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)6380.830.7299
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)6500.840.5891
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)642141.4045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)6630.850.4939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado izquierdo)651151.1765
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)2410.220.0115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)2260.320.0563
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)2590.230.0088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)2380.330.0428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)2520.340.0345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)2380.440.1054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)2610.350.0289
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)2460.450.0882
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)3400.320.0387
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)3300.420.1199
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)3560.330.0295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)3420.430.0912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)3550.440.0736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)3440.540.1756
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)3710.450.0617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)3540.550.1471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)4390.420.0918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)4290.520.2206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)4560.430.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ángulo del brazo 90 ° (devanado derecho)4420.530.1680

Cargando…

 

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS304-WPB)