(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas Motorizadas Rotativas

Días para enviar
  • Todos
  • 11 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo
Motor, características del motor
Material de mesa
Mecanismo rector
Método de alimentación
Tamaño de la mesa (diámetro) D(Ø)
Capacidad de carga (rango)(N)
Sensores

    Platina giratoria motorizada - tornillo sin fin, tamaño 40-60 mm de diámetro, serie RMPG

    • Producto Nuevo

    Tabla de posicionamiento motorizada. (RMDG)

      Etapa rotativa de engranaje helicoidal [Serie KRW/KRE]

        Etapa giratoria (KS451)

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        Suruga Seiki

        Suruga Seiki

        Series de productos

        Platina giratoria motorizada - tornillo sin fin, tamaño 40-60 mm de diámetro, serie RMPG

        Tabla de posicionamiento motorizada. (RMDG)

        Etapa rotativa de engranaje helicoidal [Serie KRW/KRE]

        Etapa giratoria (KS451)

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 11 Días o más
        Especificaciones
          • Componentes inCAD
              TipoEtapas rotativasEtapas rotativasEtapas rotativasEtapas rotativas
              Motor, características del motorMotor paso a paso de 5 fases estándarMotor paso a paso de 5 fases estándarMotor paso a paso de 5 fases estándar-
              Material de mesaAluminio-Aluminio-
              Mecanismo rectorRodamiento-Rodamiento-
              Método de alimentaciónEngranes de gusano-Engranes de gusanoOtros
              Tamaño de la mesa (diámetro) D(Ø)393939 ~ 60-
              Capacidad de carga (rango)(N)5~305~305~305~30
              SensoresCasaCasaCasa-

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Platinas Motorizadas Rotativas