(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapa giratoria (KS451)

Etapa giratoria (KS451)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Etapa giratoria óptima para posicionamiento gran angular de alta precisión o rotación continua de 360 °. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KS451-40

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

TiposEtapas rotativasMin. Resolución de voltaje (ángulo)(deg)0.72
Método de alimentaciónMotor de accionamiento directoEspesor H de la superficie del escenario(mm)35
Capacidad de carga (rango)(N)5~30Capacidad de carga(N)9.8
Opción de cable2m - -

KS451-40

Número de Parte
KS451-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipos Etapas rotativas Min. Resolución de voltaje (ángulo)(deg) 0.72 Método de alimentación Motor de accionamiento directo
Espesor H de la superficie del escenario(mm) 35 Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Capacidad de carga(N) 9.8
Opción de cable 2m

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KS451-40 de la serie Etapa giratoria (KS451).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico