(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Suruga Seiki
Utilizado para construir sistemas ópticos. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Adaptador de lente de colimación
Suruga Seiki
Adaptador para la fijación de dispositivos cilíndricos de ø4-14.5 mm como lentes colimadoras. Se utiliza para montar en varios soportes de movimiento cruzado. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Suruga Seiki
[Caracteristicas]
· Adaptador para conector de fibra óptica.
· Como se incluye un receptáculo tipo FC como estándar, selecciónelo de acuerdo con el conector.
· Al insertar un conector con dispositivo en el receptáculo tipo FC, la cara del extremo de la férula sobresale aproximadamente 0,5 mm hacia afuera de la superficie del receptáculo, por lo que es muy útil para la proximidad con otros elementos
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Un adaptador para sostener dispositivos cilíndricos. Se utiliza para configurar un soporte fijo o una variedad de soportes de movimiento cruzado. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Suruga Seiki
[Caracteristicas]
· Adaptador para retener un sensor redondo o láser.
· La fuerza de retención aumenta al hacer que el grosor del adaptador sea de 12 mm.
Cuando realice el pedido, especifique ød
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Se utiliza para varios soportes de movimiento cruzado. El diámetro del orificio del pasador aplicable es de ø16 mm, la separación se realiza mediante el método de anillo de tornillo. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Un adaptador para sostener la férula. No solo férula, sino también fijación de lente de fibra SELFOC. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Adaptador montado en un soporte de movimiento cruzado para lentes cuyos diámetros exteriores son ø10 mm, ø12.7 mm, ø15 mm, ø20 mm y ø25.4 mm.
[Caracteristicas]
· Uso mediante montaje en varios soportes de tipo cruzado. Lente individual
· La lente se fija y retira con el anillo de tornillo.
* Se incluyen un anillo de tornillo y un anillo de resina.
* Llave de anillo para apretar anillos de tornillo.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Suruga Seiki
[Caracteristicas]
· Este adaptador se utiliza para conectores FC y permite que gire un adaptador de férula conectado.
· Uso mediante montaje en varios soportes de tipo cruzado.
· Fije el adaptador de rotación al soporte antes de configurar el adaptador de virola y el elemento.
· La escala está marcada en incrementos de 1 grado.
Días para el envío: | 13 Días o más |
---|
Suruga Seiki
Úselo montando en varios soportes de tipo cruzado.
[Caracteristicas]
· Adaptador para lente objetivo.
· Uso mediante montaje en varios soportes de tipo cruzado.
· La lente del objetivo se fija mediante un método de rosca.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Adaptador para diafragma de iris
Suruga Seiki
Úselo montando en varios soportes de movimiento cruzado. El diámetro del diafragma puede variar hasta ø1-ø12 mm. * Los datos CAD para esta serie se están revisando. Estará disponible tan pronto como se completen las modificaciones.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Marca | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki | Suruga Seiki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Días para enviar | 13 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 13 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente