(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador para lente

Adaptador para lente
  • Descuento por volumen

Adaptador montado en un soporte de movimiento cruzado para lentes cuyos diámetros exteriores son ø10 mm, ø12.7 mm, ø15 mm, ø20 mm y ø25.4 mm.

[Caracteristicas]
· Uso mediante montaje en varios soportes de tipo cruzado. Lente individual
· La lente se fija y retira con el anillo de tornillo.
* Se incluyen un anillo de tornillo y un anillo de resina.
* Llave de anillo para apretar anillos de tornillo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F510A

Número de Parte
F510A-10
F510A-12.7
F510A-15
F510A-20
F510A-25.4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro efectivo
(φ)
Diámetro de elemento aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10710
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

109.512.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101215
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022.525.4
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro efectivo
(φ)
Diámetro de elemento aplicable
(φ)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico