(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones de bloque para carga pesada

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 13 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Tipo de vástago
Con / sin jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple-

      Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

        Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

          Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

            Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo brida simple-

            Punzones de bloque (para cargas pesadas) -Espesor de brida 10 mm, tipo de bridas dobles-

            Punzones de bloque (para carga pesada) -Espesor de brida 10 mm, revestimiento de TiCN-

            Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, tratamiento WPC

            Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 8 Días o más 10 Días o más 13 Días o más 13 Días o más 13 Días o más
            Especificaciones
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • FLANGE
            • SKH51
            • POWDER HSS
            • TiCN
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • HW
            • WPC
            • FLANGE
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • HW
            • WPC
            Tipo de vástagoNormalNormalNormalNormalNormal
            Con / sin jectorW/OW/OW/OW/OW/O
            Forma de la puntaD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
            MaterialSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
            Tratamiento de superficiesNingunoNingunoTiCNWPCRecubrimiento HW
            Forma de vástago (parte de montaje)Brida simpleDoble bridaBrida simple / Doble bridaBrida simple / Doble bridaBrida simple / Doble brida

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Punzones de bloque para carga pesada