(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW

Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW
  • Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW
  • Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW
  • Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW
  • Punzones de bloque (para cargas pesadas), grosor de brida 10 mm, recubrimiento HW

· Tipo de vástago: Normal
· Con/sin inyector: W/O
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad

  • FLANGE
  • SKH51
  • SKD11
  • POWDER HSS
  • HW
  • WPC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HW-AHSFDL0302-[50-70/10]-P[1-3/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0302-[50-70/10]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0302-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0302-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0302-LC[38-70/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0302-LC[38-70/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0302-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0302-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0303-[50-70/10]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0303-[50-70/10]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0303-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0303-[50-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0303-LC[38-70/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0303-LC[38-70/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0303-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0303-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0402-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0402-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0402-[50-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0402-[50-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0402-LC[38-70/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0402-LC[38-70/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0402-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0402-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0403-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0403-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0403-[50-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0403-[50-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0403-LC[38-70/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0403-LC[38-70/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0403-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0403-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0404-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]
HW-AHSFDL0404-[50-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0404-[50-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]
HW-AHSFDL0404-[50-70/10]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0404-LC[38-70/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]
HW-AHSFDL0404-LC[38-70/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0404-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]
HW-AHSFDL0404-LC[38-70/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0502-[50-70/10]-P[2-5/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0502-[50-70/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0502-[50-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0502-[50-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0502-LC[38-70/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0502-LC[38-70/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0502-LC[38-70/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]
HW-AHSFDL0502-LC[38-70/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0503-[50-70/10]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0503-[50-70/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0503-[50-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0503-[50-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0503-LC[38-70/0.1]-P[2-5/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0503-LC[38-70/0.1]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0503-LC[38-70/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]
HW-AHSFDL0503-LC[38-70/0.1]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0504-[50-70/10]-P[2-5/0.01]-W[1-4/0.01]
HW-AHSFDL0504-[50-70/10]-P[2-5/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
HW-AHSFDL0504-[50-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-W[1-4/0.01]
HW-AHSFDL0504-[50-70/10]-PC[1-2.49/0.01]-WC[0-0.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Forma de vástago (parte de montaje) Longitud de la punta V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3250 ~ 70-1 ~ 3--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3250 ~ 70-1 ~ 3---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3250 ~ 70--1 ~ 1.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3250 ~ 70--1 ~ 1.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL32-38 ~ 701 ~ 3--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL32-38 ~ 701 ~ 3---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL32-38 ~ 70-1 ~ 1.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL32-38 ~ 70-1 ~ 1.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3350 ~ 70-1 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3350 ~ 70-1 ~ 3---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3350 ~ 70--1 ~ 1.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL3350 ~ 70--1 ~ 1.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL33-38 ~ 701 ~ 3--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL33-38 ~ 701 ~ 3---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL33-38 ~ 70-1 ~ 1.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL33-38 ~ 70-1 ~ 1.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4250 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4250 ~ 70-2 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4250 ~ 70--1 ~ 1.99-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4250 ~ 70--1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL42-38 ~ 702 ~ 4--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL42-38 ~ 702 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL42-38 ~ 70-1 ~ 1.99-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL42-38 ~ 70-1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4350 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4350 ~ 70-2 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4350 ~ 70--1 ~ 1.99-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4350 ~ 70--1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL43-38 ~ 702 ~ 4--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL43-38 ~ 702 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL43-38 ~ 70-1 ~ 1.99-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL43-38 ~ 70-1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4450 ~ 70-2 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4450 ~ 70-2 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4450 ~ 70--1 ~ 1.99-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL4450 ~ 70--1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL44-38 ~ 702 ~ 4--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL44-38 ~ 702 ~ 4---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL44-38 ~ 70-1 ~ 1.99-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL44-38 ~ 70-1 ~ 1.99--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5250 ~ 70-2 ~ 5--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5250 ~ 70-2 ~ 5---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5250 ~ 70--1 ~ 2.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5250 ~ 70--1 ~ 2.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL52-38 ~ 702 ~ 5--1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL52-38 ~ 702 ~ 5---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL52-38 ~ 70-1 ~ 2.49-1 ~ 2-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL52-38 ~ 70-1 ~ 2.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5350 ~ 70-2 ~ 5--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5350 ~ 70-2 ~ 5---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5350 ~ 70--1 ~ 2.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5350 ~ 70--1 ~ 2.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL53-38 ~ 702 ~ 5--1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL53-38 ~ 702 ~ 5---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL53-38 ~ 70-1 ~ 2.49-1 ~ 3-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL53-38 ~ 70-1 ~ 2.49--0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5450 ~ 70-2 ~ 5--1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5450 ~ 70-2 ~ 5---0 ~ 0.99
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5450 ~ 70--1 ~ 2.49-1 ~ 4-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10DSKH51 equivalenteBrida simpleL5450 ~ 70--1 ~ 2.49--0 ~ 0.99
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Forma de vástago (parte de montaje) Longitud de la punta V (vástago)
(mm)
H (vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo de vástago Normal Con / sin jector W/O Tratamiento de superficies Recubrimiento HW

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico