(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Matriz de Punzon

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Forma
Forma de la punta
Forma interior
Retención de chatarra
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra
Material

    Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

      Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

        Troquel matriz - recto- tipo regular -

          Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

            Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

              Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

                Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

                  Troquel matriz - rectos- tipo económico -

                    Troquel matriz inclinable - ranura de perno -

                      Troqueles matriz angulado - tipo recto -

                        Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

                          Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

                            Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

                              Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

                                Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija-

                                Marca

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                MISUMI

                                Series de productos

                                Troquel matriz - tipo de ranura de perno -

                                Troquel matriz - con cabeza- tipo regular -

                                Troquel matriz - recto- tipo regular -

                                Troquel matriz - con cabeza- tipo económico -

                                Troqueles matriz angulado - tipo con cabeza -

                                Troqueles matriz de longitud completa configurable - tipo con cabeza -

                                Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo con cabeza -

                                Troquel matriz - rectos- tipo económico -

                                Troquel matriz inclinable - ranura de perno -

                                Troqueles matriz angulado - tipo recto -

                                Matriz Tipo Agujero Profundo -Con Cabeza-

                                Troqueles matriz de tamaño configurable - tipo recto -

                                Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

                                Matriz Tipo Agujero Profundo -Recto-

                                Troqueles de botón para endurecimiento por llama -Tipo de ranura de clavija-

                                CAD
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                • 2D / 3D
                                Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 10 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 10 Días o más 9 Días o más 12 Días o más 12 Días o más 9 Días o más 10 Días o más
                                Especificaciones
                                • DOWEL
                                • SKD11
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • DOWEL
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • PRESS-FIT
                                • SKD11
                                • DOWEL
                                • SKD11
                                FormaFijación de espigasTipo de cabezaRectoTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaTipo de cabezaRectoFijación de espigasRectoTipo de cabezaRectoRectoRectoFijación de espigas
                                Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                                Forma interiorRegular / EconomíaRegularRegularEconomíaAngular (alivio cónico)RegularRegularEconomíaRegularAngular (alivio cónico)RegularRegularRegularRegularEconomía
                                Retención de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarraNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)-

                                Cargando…

                                1. 1

                                Categorías relacionadas con Matriz de Punzon