(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

Troqueles de matriz configurables de longitud completa - Tipo recto -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Forma: Recto
· Forma interior: Regular
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Tolerancia D del diámetro del vástago: n5

  • PRESS-FIT
  • SKD11

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
S-MSD6-[30-40/0.1]-P[1-3/0.01]
S-MSD6-[30-40/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]
S-MSD8-[30-40/0.1]-P[1-4/0.01]
S-MSD8-[30-40/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]
S-MSD10-[30-40/0.1]-P[2-6/0.01]
S-MSD10-[30-40/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
S-MSD10-[30-40/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]
S-MSD13-[30-40/0.1]-P[3-8/0.01]
S-MSD13-[30-40/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
S-MSD13-[30-40/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]
S-MSD16-[30-40/0.1]-P[5-10/0.01]
S-MSD16-[30-40/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]
S-MSD16-[30-40/0.1]-PC[10.01-10.2/0.01]
S-MSD20-[30-40/0.1]-P[7-12/0.01]
S-MSD20-[30-40/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01]
S-MSD20-[30-40/0.1]-PC[12.01-12.2/0.01]
S-MSD25-[30-40/0.1]-P[10-16/0.01]
S-MSD25-[30-40/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
S-MSD25-[30-40/0.1]-PC[16.01-16.2/0.01]
S-MSD32-[30-40/0.1]-P[15-20/0.01]
S-MSD32-[30-40/0.1]-PC[7.5-14.99/0.01]
S-MSD32-[30-40/0.1]-PC[20.01-20.2/0.01]
S-MSD38-[30-40/0.1]-P[19-26/0.01]
S-MSD38-[30-40/0.1]-PC[9.5-18.99/0.01]
S-MSD38-[30-40/0.1]-PC[26.01-26.2/0.01]
S-MSD45-[30-40/0.1]-P[25-35/0.01]
S-MSD45-[30-40/0.1]-PC[12.5-24.99/0.01]
S-MSD45-[30-40/0.1]-PC[35.01-35.2/0.01]
S-MSD50-[30-40/0.1]-P[33-40/0.01]
S-MSD50-[30-40/0.1]-PC[16.5-32.99/0.01]
S-MSD50-[30-40/0.1]-PC[40.01-40.2/0.01]
S-MSD56-[30-40/0.1]-P[38-45/0.01]
S-MSD56-[30-40/0.1]-PC[19-37.99/0.01]
S-MSD56-[30-40/0.1]-PC[45.01-45.2/0.01]
S-MSDS10-[40.1-80/0.1]-P[2-6/0.01]
S-MSDS10-[40.1-80/0.1]-PC[1-2.99/0.01]
S-MSDS10-[40.1-80/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]
S-MSDS13-[40.1-80/0.1]-P[3-8/0.01]
S-MSDS13-[40.1-80/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]
S-MSDS13-[40.1-80/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]
S-MSDS16-[40.1-100/0.1]-P[5-10/0.01]
S-MSDS16-[40.1-100/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]
S-MSDS16-[40.1-100/0.1]-PC[10.01-10.2/0.01]
S-MSDS20-[40.1-100/0.1]-P[7-12/0.01]
S-MSDS20-[40.1-100/0.1]-PC[3.5-6.99/0.01]
S-MSDS20-[40.1-100/0.1]-PC[12.01-12.2/0.01]
S-MSDS25-[40.1-100/0.1]-P[10-16/0.01]
S-MSDS25-[40.1-100/0.1]-PC[5-9.99/0.01]
S-MSDS25-[40.1-100/0.1]-PC[16.01-16.2/0.01]
S-MSDS32-[40.1-100/0.1]-P[15-20/0.01]
S-MSDS32-[40.1-100/0.1]-PC[7.5-14.99/0.01]
S-MSDS32-[40.1-100/0.1]-PC[20.01-20.2/0.01]
S-MSDS38-[40.1-100/0.1]-P[19-26/0.01]
S-MSDS38-[40.1-100/0.1]-PC[9.5-18.99/0.01]
S-MSDS38-[40.1-100/0.1]-PC[26.01-26.2/0.01]
S-MSDS45-[40.1-100/0.1]-P[25-35/0.01]
S-MSDS45-[40.1-100/0.1]-PC[12.5-24.99/0.01]
S-MSDS45-[40.1-100/0.1]-PC[35.01-35.2/0.01]
S-MSDS50-[40.1-100/0.1]-P[33-40/0.01]
S-MSDS50-[40.1-100/0.1]-PC[16.5-32.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Clasificación de la dimensión L D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
WC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.630 ~ 401 ~ 3----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.630 ~ 40-3.01 ~ 3.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.830 ~ 401 ~ 4----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.830 ~ 40-4.01 ~ 4.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.1030 ~ 402 ~ 6----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.1030 ~ 40-1 ~ 1.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.1030 ~ 40-6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.1330 ~ 403 ~ 8----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.1330 ~ 40-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.1330 ~ 40-8.01 ~ 8.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.1630 ~ 405 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.1630 ~ 40-2.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.1630 ~ 40-10.01 ~ 10.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.2030 ~ 407 ~ 12----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.2030 ~ 40-3.5 ~ 6.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.2030 ~ 40-12.01 ~ 12.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.2530 ~ 4010 ~ 16----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.2530 ~ 40-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.2530 ~ 40-16.01 ~ 16.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.3230 ~ 4015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.3230 ~ 40-7.5 ~ 14.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.3230 ~ 40-20.01 ~ 20.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.3830 ~ 4019 ~ 26----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.3830 ~ 40-9.5 ~ 18.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.3830 ~ 40-26.01 ~ 26.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.4530 ~ 4025 ~ 35----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.4530 ~ 40-12.5 ~ 24.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.4530 ~ 40-35.01 ~ 35.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.5030 ~ 4033 ~ 40----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.5030 ~ 40-16.5 ~ 32.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.5030 ~ 40-40.01 ~ 40.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.5630 ~ 4038 ~ 45----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.5630 ~ 40-19 ~ 37.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL40.0 máx.5630 ~ 40-45.01 ~ 45.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más1040.1 ~ 802 ~ 6----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más1040.1 ~ 80-1 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más1040.1 ~ 80-6.01 ~ 6.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más1340.1 ~ 803 ~ 8----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más1340.1 ~ 80-1.5 ~ 2.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más1340.1 ~ 80-8.01 ~ 8.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más1640.1 ~ 1005 ~ 10----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más1640.1 ~ 100-2.5 ~ 4.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más1640.1 ~ 100-10.01 ~ 10.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más2040.1 ~ 1007 ~ 12----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más2040.1 ~ 100-3.5 ~ 6.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más2040.1 ~ 100-12.01 ~ 12.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más2540.1 ~ 10010 ~ 16----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más2540.1 ~ 100-5 ~ 9.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más2540.1 ~ 100-16.01 ~ 16.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más3240.1 ~ 10015 ~ 20----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más3240.1 ~ 100-7.5 ~ 14.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más3240.1 ~ 100-20.01 ~ 20.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más3840.1 ~ 10019 ~ 26----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más3840.1 ~ 100-9.5 ~ 18.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más3840.1 ~ 100-26.01 ~ 26.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más4540.1 ~ 10025 ~ 35----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más4540.1 ~ 100-12.5 ~ 24.99---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más4540.1 ~ 100-35.01 ~ 35.2---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más5040.1 ~ 10033 ~ 40----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoL 40.1 o más5040.1 ~ 100-16.5 ~ 32.99---

Cargando…

 

Información básica

Forma Recto Forma interior Regular Retención de chatarra Ninguno
Mecanizado para evitar la obstrucción de chatarra Ninguno Material Equivalente a SKD11 (D2) Diámetro del vástago tolerancia D n5