(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MISUMI Punzones huecos

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones sin procesar

      Punzones sin procesar Jector

        Punzones sin procesar Jector para cargas pesadas

          Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

            Punzones sin procesar para cargas pesadas

              Punzones sin procesar para cargas pesadas, con orificios para Pines

                Punzones sin procesar con orificios para clavija de localización

                  Punzones cónicos roscados

                    Punzones Jector sin proceso para carga pesada con orificio para pasadores

                      Punzones Tipo Jector sin Procesar

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones sin procesar

                      Punzones sin procesar Jector

                      Punzones sin procesar Jector para cargas pesadas

                      Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

                      Punzones sin procesar para cargas pesadas

                      Punzones sin procesar para cargas pesadas, con orificios para Pines

                      Punzones sin procesar con orificios para clavija de localización

                      Punzones cónicos roscados

                      Punzones Jector sin proceso para carga pesada con orificio para pasadores

                      Punzones Tipo Jector sin Procesar

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más
                      Especificaciones
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • BOLT
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • BOLT
                      • POWDER HSS
                      Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                      Tipo de vástagoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlanco
                      JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar
                      MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKD11 (D2)
                      Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                      Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarCon agujero de espiga de localizaciónEstándarCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónRoscado internoCon agujero de espiga de localizaciónRoscado interno

                      Cargando…

                      1. 1

                      Categorías relacionadas con Punzones huecos