(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

Punzones huecos Jector con anclajes de ubicación

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo de vástago: Blanco
· Material: Equivalente a SKD11 (D2)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización
· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJB-C10-[60-120/10]
SJB-C10-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C13-[60-120/10]
SJB-C13-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C16-[60-120/10]
SJB-C16-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C20-[60-120/10]
SJB-C20-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C25-[60-120/10]
SJB-C25-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C32-[60-120/10]
SJB-C32-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C38-[60-120/10]
SJB-C38-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C45-[60-120/10]
SJB-C45-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C10-[60-120/10]
SJVB-C10-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C13-[60-120/10]
SJVB-C13-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C16-[60-120/10]
SJVB-C16-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C20-[60-120/10]
SJVB-C20-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C25-[60-120/10]
SJVB-C25-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C32-[60-120/10]
SJVB-C32-LC[40-119.9/0.1]
SJXB-C10-[100-120/10]
SJXB-C10-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C13-[100-120/10]
SJXB-C13-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C16-[100-120/10]
SJXB-C16-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C20-[100-120/10]
SJXB-C20-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C25-[100-120/10]
SJXB-C25-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C32-[100-120/10]
SJXB-C32-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C10-[100-120/10]
SJXVB-C10-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C13-[100-120/10]
SJXVB-C13-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C16-[100-120/10]
SJXVB-C16-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C20-[100-120/10]
SJXVB-C20-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C25-[100-120/10]
SJXVB-C25-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C32-[100-120/10]
SJXVB-C32-LC[90-119.9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Dimensión S
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar1060 ~ 12028-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar10-2840 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar1360 ~ 12028-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar13-2840 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar1660 ~ 12036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar16-3640 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar2060 ~ 12036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar20-3640 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar2560 ~ 12036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar25-3640 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar3260 ~ 12036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar32-3640 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar3860 ~ 12037-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar38-3740 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar4560 ~ 12037-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar45-3740 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado1060 ~ 12028-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado10-2840 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado1360 ~ 12028-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado13-2840 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado1660 ~ 12036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado16-3640 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado2060 ~ 12036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado20-3640 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado2560 ~ 12036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado25-3640 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado3260 ~ 12036-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado32-3640 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar10100 ~ 12040-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar10-4090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar13100 ~ 12040-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar13-4090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar16100 ~ 12050-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar16-5090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar20100 ~ 12050-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar20-5090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar25100 ~ 12050-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar25-5090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar32100 ~ 12050-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo estándar32-5090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado10100 ~ 12040-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado10-4090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado13100 ~ 12040-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado13-4090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado16100 ~ 12050-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado16-5090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado20100 ~ 12050-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado20-5090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado25100 ~ 12050-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado25-5090 ~ 119.9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado32100 ~ 12050-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Tipo de resorte reforzado32-5090 ~ 119.9
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSJector D (diámetro del vástago)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
Dimensión S
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Blanco Material Equivalente a SKD11 (D2)
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de vástago (parte de montaje) Con agujero de espiga de localización Diámetro del vástago tolerancia D m5
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm