(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
Tubo con cierre de gancho para una fácil protección del cable sin necesidad de herramientas
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Tubo de sujeción de gancho (resistente al calor)
MISUMI
Tubo resistente al calor/salpicaduras con cierres de gancho
Días para el envío: | 16 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Especificaciones |
Método de fijación |
Escudo compatible |
Aplicación / funciones especiales |
Diámetro interno(mm) |
Largo total(m) |
Color |
Herramienta utilizada |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 16 Días o más |
Especificaciones |
| |
Método de fijación | Gancho (botón) | Gancho (botón) |
Escudo compatible | Ninguno | Ninguno |
Aplicación / funciones especiales | Retardante de llama | Resistente al calor |
Diámetro interno(mm) | 20 ~ 70 | 100 |
Largo total(m) | 5 ~ 10 | 10 |
Color | Negro / Gris | Gris |
Herramienta utilizada | Ninguno | Ninguno |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente