(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kuramo Electric Componentes para Cableado

De acuerdo con necesidades cada vez más diversificadas, se han desarrollado cables de red FA que incluyen los VCT (600 V), VCTF (300 V), KVC/KDF, cables estándar globales (cables UL o CE que cumplen múltiples estándares internacionales) para cableado o conducción FA de fábrica o robots de impulso. Cada tipo se ha convertido en una serie, lo que permite la provisión de cable para adaptarse a cada aplicación.