(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

DDK Conectores de placa a placa

Días para enviar
  • Todos
  • 6 día o menos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 12 día o menos
  • 14 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
Días para enviar
D· E· F
Número
Pin / contacto aplicable
Numero de nucleos
Aplicación
Corriente permisible(A)
Voltaje permitido(V)
Método de conexión del cable
Dirección de conexión
Clasificación del IP
Normas representativas

    Conector de placa a placa conforme a la norma DIN de la serie 128 A

    Marca

    DDK

    Series de productos

    Conector de placa a placa conforme a la norma DIN de la serie 128 A

    Días para enviar 16 Días o más
    D· E· F-
    NúmeroOtro
    Pin / contacto aplicableHembra (socket)
    Numero de nucleos96
    AplicaciónPara PCB
    Corriente permisible(A)2
    Voltaje permitido(V)AC300
    Método de conexión del cable-
    Dirección de conexiónRecto
    Clasificación del IPNinguno
    Normas representativas-

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Conectores de placa a placa