(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector de placa a placa conforme a la norma DIN de la serie 128 A

Conector de placa a placa conforme a la norma DIN de la serie 128 A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tres tipos (estándar, inverso y de montaje horizontal) disponibles para su uso en una amplia gama de equipos electrónicos.
· Se puede utilizar en marcos de tarjeta de 19 pulgadas estándar IEC.
· Una forma especial de contacto del zócalo proporciona efectos de autolimpieza y autolimpieza, proporcionando una conexión estable.
· Los tiempos de contacto se escalonan para cada fila de contactos de socket, lo que permite el contacto con el terminal GND primero antes de contactar con el terminal de señal.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

128A-096S3A-S14A-FA

 
Número de Parte
128A-096S3A-S14A-FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
100 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Número Número 128A Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 96 Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 2
Voltaje permitido(V) AC300 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Especificaciones Zócalo de matriz de 3 líneas Forma de bloque Tipo estándar DIN Longitud de cola de contacto(mm) 3
Pasador de bloqueo Incluido (para ⌀2.85 agujeros) Proceso de superficie de la parte táctil (contacto) Ni sustrato Au (flash) enchapado Tratamiento superficial (pasador de seguridad / parte trasera / parte de presión) Chapado en Sn-Ag
Notas especiales Sin plomo ? artículos conformes Inhibidor de aumento de flujo aplicado Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm